MAX25606
推荐用于新设计用于汽车照明的6开关矩阵管理器
灵活快速——支持高达750mA的矩阵/像素汽车照明
- 产品模型
- 4
概述
- 汽车级品质:通过AEC-Q100认证
- 六开关矩阵管理器支持灵活配置
- 单串和双串配置
- 单串支持多达6个串联开关
- 双串支持多达3个串联开关
- 每个开关支持多达3个LED
- 强大的串行接口
- 多分支UART通信接口
- 多达64个可寻址器件
- 优化的PWM调光配置提供出色的调光性能
- 可编程12位PWM调光
- PWM调光状态间的渐变转换
- 用于PWM调光的内部时钟发生器或外部时钟
- EMI抑制
- 通过可编程压摆率实现EMI控制
- 集成扩频频率抖动
- 保护功能和封装提高了可靠性
- 开路LED保护
- 可编程开路和短路LED阈值
- 开路和短路LED故障报告
- 走线开路故障报告
- 散热增强型20引脚可湿侧面TQFN封装和带裸露焊盘的20引脚TSSOP封装
适合汽车照明应用的MAX25606 6开关矩阵管理器IC包含6开关矩阵,用于旁路单灯串或双灯串应用中的单个LED。它具有六个单独控制的n沟道MOSFET开关,每个开关的导通电阻为0.2Ω,额定电压为16V。可以使用单个电源为串联在一起的所有LED供电。可以通过开启和关闭每个LED上的旁路开关来调节每个LED的亮度。该器件也可以配置用于双串应用中,每串包含三个串联开关。每个开关可以跨接在一个、两个或三个串联LED上。也可以将两个开关并联,以旁路大电流LED。此IC也包含一个内部电荷泵,可为开关的栅极驱动器供电。
此IC具有一个通用异步接收器-发射器(UART)通信接口。每个开关都可以开启、关闭或通过12位PWM占空比调整进行PWM调制。两种不同PWM设置之间的转换可以瞬时完成,也可以应用对数渐变转换。对数渐变算法内置于器件中,只需要一个软件命令。此IC提供对开路LED的保护,可通过串行接口提供开路和短路LED故障报告。该器件采用20引脚4x4mm侧面可湿TQFN封装和带裸露焊盘的20引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。该器件通过了AEC-Q100 1级认证,可在-40°C至+125°C的整个温度范围内工作。
应用
- 汽车矩阵LED系统和自适应驱动光束灯
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25606ATP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25606ATP/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25606AUP/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX25606AUP/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
| MAX25606AUP/V+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25606的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论