MAX25512
推荐用于新设计I2C控制的4通道低压120mA LED背光驱动器,带集成升压转换器
业界最高效、集成升压转换器的LED驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 启动后,可工作在低至3V的电池电压
- Boost转换器支持较宽的占空比工作,允许低压输入
- Boost或SEPIC电流模式DC/DC控制器
- 400kHz至2.2MHz工作频率范围
- 支持扩频模式
- 可同步外部时钟
- LED驱动电流
- 每路提供高达120mA的输出电流
- 较低的OUT_调节电压,实现最佳效率
- 可选择输出相移
- I2C控制,增强灵活性
- 16667:1调光比 @ 200Hz
- NTC输入,高温下实现LED折返式限流
- 支持混合调光
- 支持可编程自动渐变调光
- 利用I2C和FLTB输出提供详细诊断
- LED短路或开路
- 热关断
- 输出欠压
- 小尺寸、4x4mm TQFN封装
- AECQ100 1级认证
MAX25512为四通道白光LED背光驱动器,内部集成电流模式升压(boost)转换器,工作在400kHz至2.2MHz开关频率范围,并采用扩频技术。用户可选则输出通道移相工作,以进一步降低电磁干扰(EMI)。
器件可为每通道提供高达120mA的电流,并提供一路用于驱动外部nMOS开关的控制输出。启动后,能够工作在低至3V电压。
MAX25512具有一个I2C接口,提供非常灵活的控制和诊断功能。
MAX25512采用小尺寸TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车仪表盘
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车抬头显示
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
视频 1
视频系列 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX25512ATG/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX25512ATG/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX25512ATG/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25512ATG/VY+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25512的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论