MAX22520
推荐用于新设计一次性可编程(OTP)工业传感器输出驱动器
200mA OTP输出驱动器简化后续生产的配置和校准
- 产品模型
- 2
概述
- 高度可配置,支持较宽范围的传感器设计
- 可编程驱动器配置:高边(PNP)、低边(NPN)或推挽式
- 可编程驱动器限流:100mA (最小)、200mA (最小)
- 可编程线性调节器电压:3.3V (典型值)、5V (典型值)
- 输入比较器,带可编程门限
- 数字电位器,带可编程6位抽头
- PWM振荡器,具有可编程占空比
- 4.75V/8V (最小)至+36V电源电压
- 集成LED驱动器,提供视觉反馈
- 可靠设计支持恶劣的工业环境
- DO、VCC和GND上具有极性反接保护
- DO上具有短路保护
- 热关断保护
- ±6kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
- ±1kV/500Ω IEC 61000-4-5浪涌保护
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 1µF电容负载驱动能力
- 感性负载快速消磁
- 小尺寸封装,支持紧凑型设计
- 超小尺寸(2mm x 2.5mm)、20焊球WLP封装
MAX22520 24V线驱动器适用于工业传感器,采用一次性可编程(OTP)模拟接口,用于二进制开关传感器的信号调理。利用一次性可编程(OTP),可通过在线数据接口一次性设置传感器校准和配置。此外,高精度集成线性调节器为模拟信号检测电路提供可编程(3.3V或5V)低噪声电源。
驱动器输出(DO)可采用Maxim® 1-Wire®协议和OTP接口设置为永久工作在常开或常闭状态,以及高边(PNP)、低边(NPN)或推挽式配置。驱动器最大负载电流可设置为100mA (最小)或200mA (最小)。
配置和OTP编程是通过VCC、DO和GND完成的。使用标准三线接口引脚的方法简化最后环节的编程,此时传感器已经位于其最终的外壳中。
MAX22520还具有可编程比较器、PWM振荡器和数字电位器。这些集成功能还进一步支持模拟检测电路的传感器校准。此外,板载LED驱动器提供视觉反馈,指示传感器DO输出的逻辑状态。
可靠的保护使MAX22520能够工作在恶劣的工业环境。DO、VCC和GND全部具有热插拔、±1kV/500Ω浪涌、极性反接、短路及ESD冲击保护。
MAX22520工作在4.75V/8V至36V较宽电源电压范围,采用20焊球晶圆级(WLP)封装(2mm x 2.5mm、0.5mm焊距)。器件工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 工业二进制传感器
- 接近检测开关
- 感应传感器和磁传感器
参考资料
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22520GWP+ | WLCSP | ||
| MAX22520GWP+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22520的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论