MAX1793

量产

低压差、低IQ、1A线性稳压器

压差仅为210mV的1A LDO,封装耗散功率达1.7W,尺寸比SOT23封装缩小30%

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持1A输出电流
  • 1A时的压差低至210mV
  • 输出电压精度高达±1%
    • 预设为1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V或5.0V
    • 可调范围:1.25V至5.0V
  • 复位输出(4ms延迟)
  • 125µA低接地电流
  • 0.1µA关断电流
  • 115µVRMS低输出噪声
  • 热过载保护
  • 输出电流限值
  • 小型TSSOP电源封装(1.5W)比SOT223封装小30%(仅1.1mm高)
MAX1793
低压差、低IQ、1A线性稳压器
MAX1793:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 3
MAX603 量产 5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、500mA线性稳压器
MAX604 量产 5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、500mA线性稳压器
MAX1792 量产 500mA、低压差线性稳压器,µMAX封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1793的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览