MAX17843

量产

12通道、高压、智能传感器数据采集接口

业界领先的ASIL电池监测器ASIC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12节电池电压测量,支持锂离子、镍氢(NiMH)或超级电容电池
  • 两路辅助模拟输入,支持NTC热敏电阻或绝对电压测量
  • 管芯温度测量和报警
  • 高精度差分测量I/O
    • +25°C、3.6V时的精度为±2mV
  • 集成12通道数据采集系统
    • 差分、高压ADC带前端复用器
    • 14位分辨率ADC,带过采样
    • 142µs完成12节电池电压测量
    • 模块电压测量
    • 冗余ADC
  • 电池故障检测
    • 过压和欠压数字门限检测
    • 强化诊断功能,用于故障检测,支持ASIL和FMEA
  • 12个内部电池平衡开关
    • 每个开关分别支持高达150mA
    • 应急电池放电模式
  • 集成9V至65V输入线性稳压器
  • 集成温度补偿电压基准
  • 可靠的差分菊链UART接口
    • 单菊链可挂接多达32片IC
    • 兼容直接访问MCU连接
    • 标准UART字节 @ 2Mb/s (最大)数据率
  • 四个通用数字I/O
  • 内置诊断功能,支持ASIL D和FMEA要求
  • 超低功耗
  • -40°C至+125°C工作温度范围(AEC-Q100 Grade 1)
  • 64引脚、无铅/符合RoHS标准、10mm x 10mm LQFP封装
  • MAX17843
    12通道、高压、智能传感器数据采集接口
    MAX178439417.png
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    接口收发器 1
    MAX17841B 量产 汽车SPI通信接口(ASCI)
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    MAX17843EVKIT

    MAX17843评估套件

    特性和优点

    • 电池串仿真
    • UART接口
    • Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容软件
    • 经过验证的PCB布局
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX17843评估套件(EV套件)演示了MAX17843 12通道、高压智能传感器数据采集接口IC的功能。垂直接头(P2、P3、P5和P6)可用于连接多个评估套件,支持多达32个器件(最大值)的菊花链配置。

     

    应用

    • 48V汽车电池模块或系统
    • 电池组
    • 电动自行车
    • 高功率电池备份系统
    • 高电压电动汽车(EV)
    • 混合动力电动车(HEV)
    • 电动工具
    • 超级电容备份系统

    MAX17843EVKIT
    MAX17843评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17843的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览