MAX1757
量产独立的开关模式Li+电池充电器,内置14V开关
紧凑的1节至3节锂离子电池充电器,使用内部功率开关,可提供高达1.5A的电流
- 产品模型
- 2
概述
- 独立充电器可为多达三节锂离子电池安全充电
- 连续电压和温度监控
- 输入电流限制
- 电池调节电压精度:±0.8%
- 可编程充电电流高达1.5A
- 低功耗可延长电池使用时间
- 关断电池电流:0.1µA
- 低压差98%占空比
- 灵活的输入电压范围支持使用低成本的壁式适配器
- 输入电压高达14V
- 为接近耗尽的电池预充电
- 固定300kHz PWM振荡器可有效过滤噪声
- 28引脚SSOP封装可节省电路板空间
MAX1757是一款开关模式锂离子电池充电器,可为一到三节电池充电。它提供精度达±10%的调节充电电流和稳压电压,电池端子处的总电压误差仅为±0.8%。内部高侧开关提供高达1.5A的可编程电流来为电池充电。一旦达到可调的时间限制,内置的安全定时器即会自动终止充电。
MAX1757使用两个环路调节电压设定点和充电电流,这两个环路协同工作以在电压和电流调节之间平稳转换。通过一个额外的控制环路监控从输入源(充电+系统)汲取的总电流,并通过自动降低电池充电电流,防止输入电源过载并支持使用低成本的壁式适配器。
每节电池的调节电压使用标准的1%电阻设置在4.0V和4.4V之间。电池的数量通过引脚绑定设置为1到3节。电池温度通过外部热敏电阻进行监控,以防止在可接受的温度范围外充电。
MAX1757采用节省空间的28引脚SSOP封装。使用MAX1757EVKIT以帮助缩短设计时间。对于带有28V开关的独立充电器,请参考MAX1758数据手册。关于支持高达4A充电电流的充电器控制器,请参考MAX1737数据手册。
应用
- 桌面底座充电器
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 锂离子电池组
- 笔记本电脑
- PDA
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1757EAI+ | SSOP | ||
| MAX1757EAI+T | SSOP |
这是最新版本的数据手册