MAX17435
量产高频、低成本SMBus电池充电器
低成本SMBus充电器,可提供高达7A的充电电流
- 产品模型
- 2
概述
- 低成本SMBus充电器
- 高开关频率(0.85MHz、0.5MHz)
- 内置自举开关
- SMBus可编程的充电电压、输入限流、充电电流、重新学习电压以及数字IINP回读电压
- 单点补偿
- 自动选择系统电源
- 适配器n沟道MOSFET通过内部专用电荷泵驱动
- 适配器软启动
- 充电电压精度为±0.4%
- 输入限流精度为±2.5%
- 充电电流精度为±3%
- 提供监测输出
- 交流适配器电流(±2%精度)
- 电池放电电流(±2%精度)
- 交流适配器连接检测
- 交流适配器过压保护
- 11位电池电压设置
- 6位、充电电流设置/输入电流设置
- 低输入电流下改进的IINP精度
MAX17435/MAX17535是集成的多种化学类型电池充电器IC,简化了高精度、高效充电器的设计。MAX17435/MAX17535可通过SMBus™控制充电电流、充电电压、输入限流、重新学习电压以及IINP电压的数字回读。MAX17435/MAX17535在接入适配器时利用电荷泵控制n沟道MOSFET,进行适配器选择。当适配器断开时,电荷泵关断且通过p沟道MOSFET选择电池。
MAX17435/MAX17535可以对2节、3节或4节串联的锂离子(Li+)电池充电,提供高达7A的充电电流。充电电流和输入限流检测放大器具有很低的输入失调误差,允许使用10mΩ检流电阻。MAX17435/MAX17535具有固定的电感纹波架构,显著降低了元件尺寸和电路成本。
MAX17435/MAX17535提供一个用于指示适配器是否与充电器连接的数字输出、一个用于指示适配器或电池电流(根据适配器是否连接而定)的模拟输出,并提供用于指示适配器电流是否超出用户设定门限的数字输出。
MAX17435工作在850kHz开关频率,而MAX17535工作在500kHz开关频率。
MAX17435/MAX17535采用小尺寸、4mm x 4mm x 0.75mm、24引脚QFN无铅封装。可提供评估板。
应用
- 2至4节Li+电池供电设备
- 笔记本电脑
- PDA与移动通信
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17435ETG+ | LFCSP | ||
| MAX17435ETG+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电池充电器IC 1 | ||
| MAX8731A | 量产 | SMBus Level 2电池充电器,提供远端检测 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17435的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论