MAX17041
量产结构紧凑的低成本1S/2S电量计
实现电池的智能化管理!
- 产品模型
- 3
概述
- 主机侧或电池侧电量计量
- 1节电池(MAX17040)
- 2节电池(MAX17041)
- 高精度电压测量
- 对于5.00V提供±12.5mV精度(MAX17040)
- 对于10.00V提供±30mV精度(MAX17041)
- 利用ModelGauge算法提供精确的相对容量(RSOC)计算
- 测量过程没有失调累计
- 无需电池满充至放空的再学习过程
- 无需检流电阻
- 2线接口
- 低功耗
- 小尺寸、8引脚、2mm x 3mm TDFN无铅封装
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量。
MAX17040/MAX17041采用成熟的Li+电池建模方案(称为ModelGauge™),在整个充/放电过程中连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。与传统的电量计不同,ModelGauge算法省去了电池的再学习过程以及外部检流电阻。器件提供温度补偿,使得µC与器件之间的交互操作降至最少。
快速启动模式提供准确的电池SOC初始估值。这一特性允许IC放置在系统侧,降低成本和供电链路对电池的约束。通过I²C接口读取电池容量的测量和估算数据。MAX17040/MAX17041采用0.4mm间隔的9焊球UCSP™封装或2mm x 3mm、8引脚TDFN无铅封装。
应用
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- 健康管理检测仪
- 医疗设备
- null
- 无线扬声器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17041G+T | LFCSP | ||
| MAX17041G+U | LFCSP | ||
| MAX17041X+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17041G+T | 量产 | |
| MAX17041G+U | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17041的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论