MAX14918A

推荐用于新设计

SPI/并行控制的四路低边开关(带反向电流检测)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作电源电压:+5V (V5)或+7V至+65V (VDD)
  • 全温度范围内每通道直流承载能力:700mA
  • 每通道导通电阻:140mΩ(典型值)
  • 可设置的负载限流值:100mA(典型值)至900mA(典型值)
  • 负载电压范围:+5V至+48V
  • 2倍浪涌负载电流选项,持续10ms(最小值)
  • 稳定可靠的设计特性
    • 内部电感能量钳位电压:+55V(典型值)
    • OUT_端的短路保护可达+49V
    • 反向电流检测,用于防止负载电源接线错误
    • 浪涌保护:±1.2kV/42Ω
    • ±8kV接触放电和±25kV气隙放电ESD保护
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
  • 故障诊断指示
    • 热过载
    • 反向负载电流检测
    • V5电源端具备欠压保护(UVLO)功能
  • 紧凑型24引脚4mm x 5mm TQFN封装
MAX14918A
SPI/并行控制的四路低边开关(带反向电流检测)
MAX14918 Typical Applications Crcuit1 MAX14918 Ttypical Applications Circuit MAX14918A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX14918AEVKIT

MAX14918A 评估套件

特性和优点

  • 轻松评估 MAX14918A
  • 具有宽输出电压和负载条件范围的稳健运行能力
  • 故障和反向电流检测状况的 LED 指示
  • 稳健的现场输出设计
    • 内部感应快速退磁
    • 短路保护
    • 高达 ±1.2kV IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 高达 ±8kV IEC 61000-4-2 接触式 ESD 保护
    • 高达 ±25kV IEC 61000-4-2 气隙 ESD 保护
  • 电阻可设置负载电流限制
  • 2x 瞬时负载电流选项,持续时间 10ms(最小值)
  • 板载 MOSFET 用于输出反向电流保护
  • 可选板载隔离 5V 电源,为从逻辑侧供电的 MAX14918A 提供电源
  • 使用 ADuM6028 和 ADuM340E 进行电气隔离电源和数据隔离 
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试
  • 符合 RoHS 规定

产品详情

MAX14918A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有反向电流检测功能的并行控制四路低边开关MAX14918A。MAX14918A评估板具有隔离电源和数字接口,可对MAX14918A中的四个低边开关提供引脚电平控制。该评估板还具有反向电流保护功能,可防止因输出和COM返回端的错误接线故障而造成的损坏。评估板配有MAX14918AATG+,采用4mm x 5mm 24引脚TQFN封装,安装为U1。

MAX14918AEVKIT
MAX14918A 评估套件
MAX14918AEVKIT Board Photo Angle View MAX14918AEVKIT Board Photo Top View MAX14918AEVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14918A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览