MAX14916A
推荐用于新设计具有诊断功能的紧凑型工业用八通道1A/四通道2A高端开关
- 产品模型
- 2
概述
- MAX14916限流值,1.1A(最小值)或1.38A(典型值)
- MAX14916A限流值,1.5A(最小值)或2A(典型值)
- 稳健性和智能诊断
- 电源电压范围:65V(绝对最大值)
- 用于感性负载快速退磁的内部箝位
- SPI接口支持CRC错误校验
- 看门狗定时器
- 开关处于ON和OFF状态时的开路检测
- 带UVLO的欠压检测
- VDD 或GND丢失保护
- 热关断保护
- 集成±1kV/42Ω IEC61000-4-5浪涌保护
- 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
- 降低功耗和散热
- TA = 125°C时导通电阻为250mΩ(最大值)
- 电源电流:2mA(典型值)
- 准确输出限流
- 灵活性
- 可寻址SPI接口降低隔离成本
- SYNCH输入支持开关同时更新
- 用于16个LED的LED驱动器矩阵,由24V、5V或3.3V电源供电
- 灵活的2.5V至5.5V逻辑电压接口
- 紧凑型6mm x 6mm QFN封装
MAX14916和MAX14916A配备8个高侧开关,在125°C环境温度下的导通电阻仅为120mΩ(典型值)或250mΩ(最大值)。每个通道可处理高达1.1A (MAX14916)或1.5A (MAX14916A)的额定连续电流。同样,两个相邻通道可以一起驱动,形成四个2.4A (MAX14916)或3A (MAX14916A)开关。
SPI接口有一个内置的芯片寻址解码器,支持使用一个通用SPI片选(CS))与多达四个MAX14916或MAX14916A器件进行通信。
SPI接口为全局和各通道配置及诊断提供了灵活性,包括欠压检测、开路检测、过载和限流报告、热状况报告等。
每个通道都配备开路检测,可以在开关导通和断开状态下检测开路负载。LED驱动器可指示各通道故障、状态和电源欠压状况。内部有源箝位允许快速关断感性负载。
集成的线对地和线对线浪涌保护仅要求VDD上有一个TVS。四通道和八通道配置都集成浪涌保护功能。
MAX14916和MAX14916A采用紧凑的48引脚6mm x 6mm QFN封装。
应用
- 工业数字输出
- PLC系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14916AAFM+ | LFCSP | ||
| MAX14916AAFM+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 5 | ||
|
LT8604/ LT8604C |
高效42V/120mA同步降压 | |
|
LT8618 LT8618-3.3 LT8618C |
高效 65V/100mA 同步降压 | |
| MAXM15068 | 推荐用于新设计 | 7.5V至60V、200mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块 |
| MAXM17552 | 推荐用于新设计 | 4V至60V、100mA、结构紧凑的降压型电源模块 |
| MAX17532 | 量产 | 42V、100mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14916A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论