MAX14912

量产

八通道、高速、高边开关/推挽式驱动器

业界最可靠、最快的24V驱动器,支持200kHz开关频率,提高工厂产量

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗和散热
    • 230mΩ (最大值)高边RON @ TA = 125°C
    • 高效5V/100mA Buck调节器
  • 快速开关,理想用于高速控制系统
    • 0.1µs (典型值)传输延迟(高边模式)
    • 0.5µs (典型值)传输延迟(推挽式)
    • 推挽模式下200kHz开关速率
    • 对感性负载快速消磁
  • 工作可靠
    • 60V绝对最大VDD 额定值
    • 安全消磁:关断不受限的电感
    • IEC61000-4-12 8kV气隙放电/6kV接触放电ESD保护
    • 通过VDD 上的TVS提供±1kV/42Ω浪涌保护
    • 可靠的SPI接口,带看门狗和CRC
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
  • 全面诊断功能减少系统停机
    • 逐驱动器和芯片热关断
    • 高边模式下开路检测
    • 低电源电压报警
    • 欠压检测
    • OUT引脚过压检测
    • 过流检测
    • LED驱动器,用于指示故障和输出状态
  • 灵活的接口,便于设计
    • 串行和/或并行控制接口
    • 逐通道配置和监测
    • 宽逻辑电压范围(1.6V至5.5V)
  • 小型封装和高度集成支持紧凑的高密度I/O模块
    • 56引脚、8mm x 8mm、QFN封装
    • 八通道高边开关/推挽式驱动器
    • 菊链连接SPI接口
MAX14912
八通道、高速、高边开关/推挽式驱动器
MAX149138910.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字和模拟I/O 1
MAX14900E 量产 八通道、高速、工业高边开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX14913EVKIT

MAX14912和MAX14913评估板

特性和优点

  • 在较宽输入电压范围和负载条件下可靠工作
  • SPI接口的时钟速率高达20MHz
  • 并行接口的开关速率高达200kHz
  • 并行模式下手动控制
  • 较宽逻辑电压范围
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 板载LED指示灯,指示状态和故障条件
  • 菊链连接能力
  • 反向电压保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件

产品详情

MAX14912/MAX14913评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14912或MAX14913八通道数字输出驱动器。评估板包括评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标器件之间的通信。

评估板包括兼容Windows 7、Windows 8和Windows 10的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI允许控制并行模式或串行(SPI)模式的MAX14912/MAX14913。评估板必须由外部+24V电源供电,满载时最大耗流为10A。

MAX14912EVKIT/MAX14913EVKIT已安装MAX14912AKN+或MAX14913AKN+,器件采用56引脚、8 x 8mm TQFN-EP封装。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业数字输出
  • PLC 系统

eval board
MAX14912EVKIT

MAX14912和MAX14913评估板

特性和优点

  • 在较宽输入电压范围和负载条件下可靠工作
  • SPI接口的时钟速率高达20MHz
  • 并行接口的开关速率高达200kHz
  • 并行模式下手动控制
  • 较宽逻辑电压范围
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 板载LED指示灯,指示状态和故障条件
  • 菊链连接能力
  • 反向电压保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件

产品详情

MAX14912/MAX14913评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14912或MAX14913八通道数字输出驱动器。评估板包括评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标器件之间的通信。

评估板包括兼容Windows 7、Windows 8和Windows 10的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI允许控制并行模式或串行(SPI)模式的MAX14912/MAX14913。评估板必须由外部+24V电源供电,满载时最大耗流为10A。

MAX14912EVKIT/MAX14913EVKIT已安装MAX14912AKN+或MAX14913AKN+,器件采用56引脚、8 x 8mm TQFN-EP封装。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业数字输出
  • PLC 系统

eval board
MAX14912PMB

MAX14912 评估板

特性和优点

  • 易于评估MAX14912
  • 高速推挽式数字输出
  • 高边开关选项,具有安全消磁,安全关断不受限的电感负载
  • 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件

产品详情

MAX14912外设模块(MAX14912PMB)用于评估MAX14912八通道数字输出驱动器所需的硬件。关于MAX14912 IC工作的详细信息,请参阅IC数据手册。

模块具有不同的使用方式。Maxim销售低成本USB2PMB1#、USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器电路板,可使用Munich GUI软件通过USB电缆通信。电路板不包括该适配器。也可使用其他带有Pmod™兼容12引脚连接器的微控制器或FPGA。用户的另一个选择是将其系统的临时连接线连接到X1连接器引脚。

Pmod PCB的尺寸只有50mm长 x 20mm宽,宽度取决于X3连接器的尺寸。

MAX14913EVKIT
MAX14912和MAX14913评估板
MAX14912EVKIT, MAX14913EVKIT: Board Photo
MAX14912EVKIT
MAX14912和MAX14913评估板
MAX14912EVKIT, MAX14913EVKIT: Board Photo
MAX14912PMB
MAX14912 评估板
MAX14912PMB: Operating Circuit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14912的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览