MAX14890E

量产

增量式编码器接口,适用于RS-422、HTL和TTL,带数字输入

业内最可靠的四通道RS-422/TTL/HTL接收器 + 2 DI

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高灵活性,支持所有编码器类型
    • 可选择的RS-422/HTL/TTL/DI接收器
    • RS-422/TTL开关速率高达35Mbps
    • HTL开关速率高达400kHz
    • SPI或引脚控制操作
    • SPI接口允许独立配置每个接收器
    • 1.62V至5.5V逻辑接口
  • 集成的故障检测功能减少停工时间
    • 开路和短路检测
    • 过压和欠压故障检测
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • ±40V故障保护范围
    • ±20V RS-422共模范围
    • DI尖峰脉冲滤波器
    • ±25kV HBM ESD
    • ±7kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
    • ±10kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX14890E
增量式编码器接口,适用于RS-422、HTL和TTL,带数字输入
MAX14890E: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX14890EEVKIT

MAX14890E评估板

特性和优点

  • 四个可配置差分或单端接收器
  • SPI或引脚控制操作,USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14890E评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,包含MAX14890E增量式编码器接口。MAX14890E增量式编码器接收器包含四个差分接收器和两个单端接收器,支持RS-422、HTL、TTL和数字信号。

收发器可由+5V单电源供电或者由板载24V至5V降压电路供电。MAX14890E评估板包括连接电机和电源的接线端子。

包括板载开关和跳线,用于在引脚控制模式下配置MAX14890E。评估板也采用Arduino®规格设计,便于软件评估和开发。

应用

  • 编码器接口
  • 电机控制
  • 脉冲计数器
  • 伺服控制通信

MAX14890EEVKIT
MAX14890E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14890E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览