MAX14826

量产

IO-Link器件收发器

SPI和引脚可编程IO-Link收发器减少了设计SKU

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 符合IO-Link规范v.1.0和v.1.1物理层标准
  • 配置灵活且集成度高,减少了SKU
    • 推挽、高侧或低侧输出
    • 支持COM1、COM2和COM3数据速率
    • SPI或引脚驱动控制和监控
    • 2.5V至5V逻辑接口电平
    • C/Q和DO驱动器可以并联
    • 24V、200mA辅助数字输出(DO)
    • 24V辅助数字输入(DI)
    • 集成5V和3.3V线性稳压器
    • 额定驱动器电流为200mA、100mA和50mA
    • 1µF C/Q和DO负载驱动能力
  • 集成保护支持稳健的解决方案
    • 广泛的故障监控和报告
    • 所有24V输入/输出均具有极性反接和短路保护
    • 极性反接保护24V电源输出
    • 工作温度范围:–40°C至+105°C
  • 引脚和软件向后兼容MAX14821
  • 节省空间的4mm x 4mm TQFN封装

MAX14826收发器适用于IO-Link®设备和24V二进制传感器。支持所有额定的IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,收发器充当连接运行数据链路层协议的微控制器的物理层接口。提供额外的24V数字输入和输出。两个内部线性稳压器产生常见的传感器和执行器电源要求:5V和3.3V。

板载C/Q和DO驱动器可独立配置为推挽、高侧(PNP)或低侧(NPN)操作。该器件检测IO-Link C/Q唤醒条件并在低电平有效WU/THSD输出上产生唤醒信号。

MAX14826包括一个可选择的并行或SPI接口,用于配置和监控驱动器。通过中断输出和SPI接口检测并传输广泛的警报条件。该器件具有极性反接、短路和热保护功能。所有电源线均被监控是否存在欠压条件。

C/Q和DO驱动器的额定灌/拉电流为200mA。

MAX14826采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,额定温度范围扩展为-40°C至+105°C。

 

应用

  • 工业传感器与激励源
  • IO-Link驱动器
  • IO-Link传感器

MAX14826
IO-Link器件收发器
MAX14826: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX14826EVKIT

MAX14826评估板

特性和优点

  • IO-Link兼容设备收发器
  • IO和SPI接口匹配电阻
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB-PC连接(含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14826评估板(EV kit)包括评估电路板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX14826 IO-Link®设备收发器。

评估板包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件特性提供图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A至B电缆连接至PC。

应用

  • 应用
  • 工业传感器与激励源
  • IO-Link驱动器
  • IO-Link传感器

MAX14826EVKIT
MAX14826评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14826的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览