MAX14813
推荐用于新设计超小尺寸八通道3电平/四通道5电平脉冲发生器,带有T/R开关和波束成形能力
MAX14813是市场上唯一具有TX波束成形能力的脉冲发生器方案,允许用户简化PCB布局,便于同步
- 产品模型
- 2
概述
- 优化用于小尺寸和便携式应用
- 高密度、八通道3电平脉冲发生器,采用6.33mm x 6.65mm WLP封装
- 集成低功耗、低噪声、有源T/R开关
- 直接驱动架构,省去外部浮地电源(FPS)和HV信号电容
- 嵌入式波束成形,省去发送FPAG、简化PCB布局、便于同步
- 设计灵活性
- 支持接收多路复用
- 可使用内部/外部波束成形资源
- 可配置为八通道3电平或四通道5电平
- 支持波束成形的嵌入式数字资源
- 8K点(每通道)脉冲波形表SRAM存储多达1024种独特码型
- 线号存储器储存波束成形线信息,支持多达1.5K条线(3电平)或3K条线(5电平)
- 128个线类型寄存器储存所有通道的设置信息
- 状态机支持延迟波束成形,5ns时间分辨率
- 可编程循环次数和码型时基(脉宽)
- 高性能(增强图像质量)
- 优异的2次谐波失真和反向脉冲性能
- 12ns (典型值)低传输延迟确保优异的相位噪声,支持多普勒模式,以及优异的器件之间的匹配
- 快速上升/下降沿支持精细分辨率PWM或超声功率控制
- 低功耗
- 低静态功耗(4.1mW/通道,八通道模式时)
- 低至0.35A的可编程电流能力,支持CWD和低电压模式
- 可靠性
- 110°C时高温报警
- 150°C时热关断
MAX14813是一款极高密度、高电压超声发送器(脉冲发生器),采用晶圆级封装(WLP)。器件针对PCB空间紧张的超声成像应用设计。
器件具有八路3电平通道,采用两对独立的HV电源工作。每通道可发送高达170VP-P电压,电流高达2.1A。电流可编程为低至0.35A,具有4档可编程能力。器件也具有集成1A有源箝位(归零)。
MAX14813也可配置为四通道5电平(2.1A)脉冲发生器加四个有源T/R开关。 MAX14813具有嵌入式数字资源(SRAM和状态机),支持发送波束成形,从而大大节省互连及FPGA I/O的数量。嵌入式数字资源可通过高速串行接口进行编程,且支持成熟的发送技术,例如用于脉冲成形的脉宽调制和用于波束成形的变迹。
器件也可由外部数字资源(FPGA或类似)通过专用的CMOS逻辑输入以传统方式进行控制。
MAX14813具有独立的有源T/R开关。T/R开关可通过外部配置为支持接收多路复用,此时使用的接收通道数量少于发送通道数量。
MAX14813采用6.33mm x 6.65mm WLP封装,12 x 13焊球阵列。
应用
- 超声医疗成像
- 超声工业应用(NDT)
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14813EWX+ | 156 BUMPS WLP PKG. 0.5 mm PITCH | ||
| MAX14813EWX+T | 156 BUMPS WLP PKG. 0.5 mm PITCH |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14813的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论