MAX14808
量产八通道3级电平/四通道5级电平高压2A数字脉冲发生器,带T/R开关
仅占业内3/5电平的脉冲发生器既节省功耗,又减少电路板面积,带T/R开关及集成悬浮电源
- 产品模型
- 2
概述
- 节省空间(针对多通道系统/便携系统设计)
- 高密度
- 八通道(三级电平模式)
- 四通道(五级电平模式),单芯片封装
- 集成低功耗T/R开关(MAX14808)
- DirectDrive®架构,无需外部高压电容
- 无需外部浮地电源(FPS)
- 高密度
- 高性能(增强图像质量)
- 5MHz下提供优异的-43dBc(典型值)THD,二次谐波,
- 同步功能,不受FPGA抖动影响,提高多普勒性能
- 18ns(典型值)传输延迟
- 有源归零
- 节约功耗
- 低静态功耗(5.7mW/通道,八通道模式)
- 可编程电流功能
- 关断模式和禁止发送模式
MAX14808/MAX14809八通道3级电平/四通道5级电平高压(HV)脉冲发生器,利用低压控制逻辑输入产生高频、高压双极性脉冲(高达±105V),用于驱动超声系统的压电传感器。所有八个通道均具有嵌入式过压保护二极管和集成有源归零箝位电路。两款器件内置独立(浮地)电源(FPS)和电平转换器,用于实现信号转换,无需外部高压电容。MAX14808有八个集成的发送/接收(T/R)开关,MAX14809不带T/R开关。
器件具有两种工作模式:八通道三级电平脉冲发生器(集成有源归零箝位)或四通道五级电平脉冲发生器。作为八通道三级电平脉冲发生器时,每个通道由两路逻辑输入(DINN_/DINP_)控制,有源归零箝位的电流为脉冲发生器的电流的一半,1A (典型值);作为四通道五级电平脉冲发生器时,每个通道由三路逻辑输入控制,有源归零的电流与脉冲发生器电流相同,2A (典型值)。
器件可工作在锁定或透明模式。锁定模式下,数据输入可与稳定的差分或单端时钟同步,以降低与FPGA输出信号相关的相位噪声,有助于多普勒分析;透明模式下,禁止同步功能,经过18ns延时后输出与输入对应的信号。两款器件均具有可调节最大电流(0.5A至2A),不需要满幅电流时可降低功耗。
器件具有集成的高压毛刺箝位二极管(低寄生电容),用于接收(Rx)和发送(Tx)隔离。两款器件均具有阻尼电路,可在突发发送结束后立即激活。阻尼电路的典型导通电阻为500ΩΩ,对高压毛刺箝位二极管之前的脉冲发生器输出内部节点完全放电。
器件采用68引脚(10mm x 10mm) TQFN封装,带裸焊盘,工作在-40°CC至+85°CC扩展级温度范围。
应用
- 工业探伤
- 压电驱动器
- 测试设备
- 超声医疗成像
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14808ETK+ | LFCSP | ||
| MAX14808ETK+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册