MAX11040K
量产24/16位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC
Σ-Δ ADC,可级联多达32个同步采样通道
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 特性组合,非常适合用于电能测量系统
- 4路全差分同时采样通道
- 可级联多达32路同时采样通道
- 可编程采样相位,支持相移补偿
- 0至333µs,步长为1.33µs
- 可编程输出数据率,0.065%分辨率
- 优异性能,支持高精度测量应用
- 117dB SNR @ 1ksps
- 106dB SNR @ 16ksps
- 1000:1动态范围内的误差仅为0.25%
- ±2.2V满幅输入范围
- 单电源操作和具有保护的输入,提高设计简洁性和健壮性
- 3.0V至3.6V模拟供电电压
- 2.7V至VAVDD数字供电电压
- ±6V过压保护输入
- -40°C至+105°C工作温度范围
MAX11040K/MAX11060是一款24/16位、4通道同时采样Σ-Δ模/数转换器(ADC)。允许级联多达8个器件,可同时采样多达32个通道。器件串口可通过一条指令从所有级联器件中读取数据。四个调制器同时转换每路全差分模拟输入,数据输出速率可设置在0.25ksps至64ksps范围。16ksps下,SNR高达106dB;1ksps下,SNR高达117dB (MAX11040K)。器件采用+3V单电源供电。使用内部基准时,差分模拟输入量程为±2.2V;可以选择外部基准。每路输入均具有高达±6V的过压保护。时钟可以采用内部晶振或外部时钟源。
器件提供SPI、QSPI™、MICROWIRE®和DSP兼容4线串口。板载接口逻辑信号允许串口(单个片选)控制多达8个级联器件或同时采样32路模拟输入通道。
器件可理想用于电源管理系统。每通道具有可调节采样相位功能,提供内部补偿,用于补偿由于外部分压器、变送器或输入滤波造成的相位偏移。输出数据速率能够以0.065%间隔(16ksps或以下)调节,以跟踪周期输入的频率变化。SYNC输入允许多个器件的转换定时与远端时钟源定期对准。
器件采用38引脚TSSOP封装,-40°C至+105°C工业级工作温度范围。
应用
- 工业数据采集系统
- 医疗仪表
- 多相电源系统
- 电力保护继电设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11040KGUU+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX11040KGUU+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX11040KGUU/GG8 | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 传感器模拟前端 4 | ||
| MAX11206 | 量产 | 20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO |
| MAX1401 | 量产 | +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC |
| MAX1403 | 量产 | +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC |
| MAX11212 | 量产 | 18位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口 |
| 模数转换器(ADC) 4 | ||
| MAX1300 | 量产 | 8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC |
| MAX1302 | 量产 | 8通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC |
| MAX11167 | 量产 | 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装 |
| MAX11100 | 量产 | 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11040K的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论