概览

优势和特点

  • 八路同步采样ADC输入通道(评估板)
  • 评估板和子板连接,提供多达20路*同步采样ADC通道
  • 四个香蕉插座用于电源输入
  • 通道0和通道1的BNC连接器用于评估板和子板的信号输入
  • 评估软件自动计算频率、有效值、最小值、最大值和平均值
  • USB-PC连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11040K评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估IC的4通道、同步采样ADC。评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),演示器件功能。

评估板安装了两片MAX11040KGUU+,评估板可连接三块子板(需单独订购),增加输入通道数量。

应用

  • 工业数据采集系统
  • 医疗仪表
  • 多相电源系统
  • 电力保护继电设备

工具及仿真模型

Software Development