LTC4000-1

推荐用于新设计

具最大功率点控制功能以为电池充电的高电压、大电流控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 最大功率控制:可兼容太阳能板输入
  • 当与一个 DC/DC 转换器搭配使用时可实现完整的高性能电池充电器
  • 宽的输入和输出电压范围:3V 至 60V
  • 输入理想二极管用于低损耗反向隔离和负载均分
  • 输出理想二极管用于低损耗的 PowerPath 控制以及与电池的负载均分
  • 可编程充电电流:±1% 准确度
  • 准确度达 ±0.25% 的可编程浮置电压
  • 可编程 C/X 或基于定时器的充电终止
  • 用于适宜温度充电的 NTC 输入
  • 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装或 SSOP 封装

LTC®4000-1 是一款高电压、高性能控制器,该器件可将许多外部补偿的 DC/DC 电源转换为具最大功率点控制功能的全功能电池充电器。与 LTC4000 不同的是,LTC4000-1 具有一个输入电压调节环路,而不是输入电流调节环路。

LTC4000-1 的电池充电器特点包括:准确 (±0.25%) 的可编程浮置电压、可选的定时器或电流充电终止、采用 NTC 热敏电阻实现适宜温度充电、自动再充电、用于深度放电电池的 C/10 涓流充电、失效电池检测以及状态指示器输出功能。另外,电池充电器还具有精准的电流检测能力,可为大电流应用提供较低的检测电压。

LTC4000-1 支持智能型电源通路 (PowerPath) 控制。一个外部 PFET 用于提供低损耗反向电流保护。另一个外部 PFET 则负责提供电池的低损耗充电或放电。这第二个 PFET 还有助于实现一种 “即时接通” 功能,即使在与一个严重放电或发生短路故障的电池相连接的情况下,此项功能也可提供即时的下游系统电源。

LTC4000-1 采用扁平的 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 SSOP 封装。

应用

  • 太阳能供电型电池充电器系统
  • 具高阻抗输入电源 (例如:燃料电池或风力涡轮机) 的电池充电器
  • 配备电池的工业或便携式军用设备

LTC4000-1
具最大功率点控制功能以为电池充电的高电压、大电流控制器
10.8V at 10A Charger for Three LiFePO4 Cells with a Solar Panel Input Solar Panel Input Regulation,  Achieves Max Power Point  to Greater than 98% Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
电池充电器IC 1
LTC4020 推荐用于新设计 55V、降压-升压型多化学组成电池充电器
电池监控器和电量计 1
LTC2943 不推荐用于新设计 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
接口收发器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1830B-D

LTC4000-1 Battery Charger Controller and PowerPath Manager with Maximum Power Point Control

产品详情

Demonstration circuit 1830B is a battery charger controller and PowerPath™ manager with maximum power point control (MPPC) featuring the LTC4000-1. MPPC extracts near maximum power from high impedance sources such as solar panels, wind turbines or fuel cells. MPPC is achieved by means of an input voltage regulation control loop. This board should be connected to a front-end DC/DC power supply for a complete charger solution. 


 


 


eval board
DC1721B-B

LTC4000-1 Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 36V, Buck-Boost Battery Charger Controller with MPPC and PowerPath Manager, VOUT = 14.6V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 1721B is a 14.6V, 5A battery charger and PowerPath™ manager with 6VIN to 36VIN buck-boost converter featuring the LTC4000-1/LTC3789, targeted at 4-cell LiFePO4 applications. The LTC4000-1 has an input voltage regulation loop for Maximum Power Point Control (MPPC). MPPC extracts near maximum power from high impedance sources such as solar panels, wind turbines, or fuel cells.


The output of this demo board was specifically tailored for a Tenergy 10A-hour battery, P/N 30207. Other voltages can be set by changing ROFB2 and RBFB2. The desired nominal voltage can be accurately trimmed by using trim resistors R42 and R43. For example, for 14.4V battery float voltage, change ROFB2 and RBFB2 to 86.6k, and add 7.5M at R42 and R43 for greater set point accuracy.


This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency, and small solution size attainable using these ICs in a buck-boost converter battery charger, intelligent PowerPath manager, and power supply. It operates at 400kHz and produces a regulated 5A/14.6V battery charger output as well as a system output of up to 6.25A from an input voltage range of 6V to 36V: suitable for a wide variety of portable applications including instruments, industrial equipment, power tools, and computers.

eval board
DC1830B-C

LTC4000EUFD-1 Demo Board I 20V ≤ VIN ≤ 60V, Battery Charger Controller and PowerPath Manager, MPPC, VOUT = 14.6V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 1830B is a battery charger controller and PowerPath™ manager with maximum power point control (MPPC) featuring the LTC4000-1. MPPC extracts near maximum power from high impedance sources such as solar panels, wind turbines or fuel cells. MPPC is achieved by means of an input voltage regulation control loop. This board should be connected to a front-end DC/DC power supply for a complete charger solution. 


 


 


DC1830B-D
LTC4000-1 Battery Charger Controller and PowerPath Manager with Maximum Power Point Control
DC1830B-CD
DC1721B-B
LTC4000-1 Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 36V, Buck-Boost Battery Charger Controller with MPPC and PowerPath Manager, VOUT = 14.6V @ 5A
DC1721B-B Demo Board DC1721B-B Demo Board DC1721B-B Demo Board DC1721B-B Demo Board DC1721B - Schematic
DC1830B-C
LTC4000EUFD-1 Demo Board I 20V ≤ VIN ≤ 60V, Battery Charger Controller and PowerPath Manager, MPPC, VOUT = 14.6V @ 5A
DC1830B-C - Schematic DC1830B-CD

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4000-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览