LTC3456

量产

具有 USB 电源管理器的两节电池、多输出 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可在两节电池、USB 和 AC 墙上适配器输入电源之间实现无缝切换
  • 主输出:固定的 3.3V 输出
  • 内核输出:可调范围从 0.8V 至VBATT(MIN)
  • 热插拔 (Hot SwapTM) 输出用于存储卡
  • 在停机期间所有输出均放电至地电位
  • 电源排序:主输出和热插拔输出在内核输出之后上升
  • 准确的 USB 电流限制
  • 高频操作:1MHz
  • 高效率:达 92%
  • 小外形 (4mm x 4mm x 0.75mm) 24 引脚 QFN 封装
      

LTC®3456 是一款完整的电源管理系统 IC,其专为多种便携式应用而优化。该器件可产生两个单独的电源轨:一个 3.3V (固定) 主电源和一个 1.8V (可调) 内核电源。此外,LTC3456 还包含一个 USB 电源管理器、一个热插拔输出、一个低电池电量指示器和一个始终保活的 VMAX 输出。LTC3456按照以下优先级次序从三种电源的其中一种获取功率:墙上适配器、USB 端口或两节碱性 / NiCd / NiMH 电池。根据 USBHP 引脚的状态,从 USB 端口吸收的电流被准确地限制为 100mA 或 500mA。

主开关电源和内核开关电源均为高效率、1MHz 固定频率 PWM 转换器。LTC3456 可提供小外形 (4mm x 4mm x 0.75mm) 24 引脚 QFN 封装,因而非常适合对空间敏感的便携式设备。

应用

  • GPS 便携式导航器
  • MP3 播放机
  • 数码相机
  • 手持式计算机

LTC3456
具有 USB 电源管理器的两节电池、多输出 DC/DC 转换器
Efficiency and Power Loss vs Load Current (Battery Powered) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字隔离器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC658A

LTC3456EUF |不带电池充电器的PMIC,2V ≤ VIN ≤ 5.5V,1.8VOUT1 (200mA)、3.3VOUT2 (150mA)、3.3VOUT3 (50mA)

产品详情

演示电路658是一款使用LTC3456的完整电源管理系统,适用于由壁式适配器、USB端口或2节碱性电池(按此优先级顺序排列)供电的便携式应用。DC658提供三种输出:1.8V、200mA内核电源、3.3V、150mA主电源和3.3V、50mA热插拔电源。所有输出在关断期间均放电至地。同步降压(1.8V输出)和第二个转换器(根据电源可用作降压或升压器件,并提供3.3V/150mA和3.3V/50mA输出)接受2V至3.2V电池输入或USB/壁式适配器输入。


 


DC658A
LTC3456EUF |不带电池充电器的PMIC,2V ≤ VIN ≤ 5.5V,1.8VOUT1 (200mA)、3.3VOUT2 (150mA)、3.3VOUT3 (50mA)
DC658A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3456的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览