HMC1013
推荐用于新设计67 dB SMT SDLVA, 0.5 - 18.5 GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 高对数范围: 67 dB(-62至+5 dBm)
- 输出频率平坦度: ±2 dB
- 对数线性度: ±2 dB
- 快速上升/下降时间: 5/15 ns
- 单正电源: +3.3V
- ESD灵敏度(HBM): 1A级
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC1013LP4E是一款连续检波对数视频放大器,工作频率范围为0.5至18.5 GHz。 HMC1013LP4E提供67 dB的对数范围。 该器件提供5/15 ns的典型快速上升/下降时间,延迟时间仅10 ns。 HMC1013LP4E对数视频输出斜率为15 mV/dB(典型值)。 最大恢复时间不到40 ns。 HMC1013LP4E采用高度紧凑的4x4 mm SMT塑料封装,非常适合高速通道接收机应用。
应用
- EW、ELINT和IFM接收机
- DF雷达系统
- ECM系统
- 宽带测试和测量
- 功率测量和控制电路
- 军事和太空应用
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1013LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1013LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1013LP4ETR-R1 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1013LP4E | 量产 | |
HMC1013LP4ETR | 量产 | |
HMC1013LP4ETR-R1 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1013的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论