DS2786B

量产

基于OCV的独立式电量计

2线独立式电量计,无需学习过程即可提供初始容量估算或保持使用过程中的精度;可理想用于智能电话的push-mail功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 利用库仑计与电池开路电压(OCV)的模型组合计算相对电量
  • 即使在第一个周期也能准确提供低电池电压报警(没有学习周期)
  • 12位电池电压测量
    • ±10mV精度
    • 0V至4.5V输入电压时,LSB为1.22mV
  • 11位双向电流测量
    • ±51.2mV动态范围时,LSB为25µV
    • ±3.4A (RSNS = 15mΩ)动态范围时,LSB为1.67mA
  • 累积电流测量分辨率
    • ±204.8mVh范围
    • ±13.65Ah (RSNS = 15mΩ)
  • 内部温度测量
    • LSB为0.125°C,精度为±3°C
  • 两个11位辅助输入电压测量
    • 精度为±8 LSB,比例输入可消除电源精度的影响
  • VOUT引脚驱动电阻分压器,降低功耗
  • 2线接口
  • 低功耗
    • 工作电流:50µA (典型值),80µA (最大值)
    • 休眠电流:1µA (典型值),3µA (最大值)
DS2786B
基于OCV的独立式电量计
DS2786B:工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2786B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览