DS2764

量产

高精度、Li+电池监测器,带有2线接口

2线电池监视器,集成了单节电池保护电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Li+安全电路
    • 过压保护
    • 过流保护/短路保护
    • 欠压保护
  • 0V电池恢复充电
  • 提供两种配置:
  • 内部25mΩ检测电阻
  • 外部用户可选的检测电阻
  • 电流测量
    • 12位双向测量
    • 内部检测电阻配置:
  • 0.625mA LSB与±1.9A动态范围
  • 外部检测电阻配置:
  • 15.625µV LSB与±64mV动态范围
  • 电流累积:
    • 内部检测电阻:0.25mAhr LSB
    • 外部检测电阻:6.25µVhr LSB
  • 电压测量分辨率为4.88mV
  • 集成传感器进行温度测量,分辨率为0.125°C
  • 40字节可锁定的EEPROM
  • 唯一的64位ID选项
  • 可设置从机地址的工业2线接口
  • 低功耗:
    • 有效电流:典型值为60µA,最大值为90µA
    • 休眠电流:典型值为1µA,最大值为2µA
DS2764
高精度、Li+电池监测器,带有2线接口
DS2764:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS2764EVKIT

DS2764评估板

特性和优点

  • 演示Li+电池监视器DS2764的性能,包括:
    • 温度测量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 信息存储
    • 认证
    • 过压/欠压保护
    • 过流/短路保护
  • 与运行Windows XP®或更早版本操作系统的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2764K评估板(EV kit)可方便地对锂离子电池监视器DS2764进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。

DS2764K评估软件允许用户完全控制DS2764的所有功能。通过不同的控制页,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器以及控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况和电量计量算法,以改进基于特定电池特性的电池剩余电量计算。

评估板电路能够演示DS2764的精确参数测量能力、禁止DS2764的充电或放电,并保护DS2764不被ESD损坏。演示板将不断更新。更多关于演示电路板的信息,请参考china.maximintegrated.com的各自电路板数据资料。

DS2764EVKIT
DS2764评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2764的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览