DS2740
量产高精度库仑计
精密的电池电量计,价格低于$1.00,非常适合手持产品
- 产品模型
- 4
概述
- 15位双向电流测量(DS2740U)
- 1.56µV LSB,±51.2mV动态范围
- 78µA LSB,±2.56A动态范围(20mΩ外部检测电阻RSNS)
- 156µA LSB,±5.12A动态范围(10mΩ外部检测电阻RSNS)
- 13位双向电流测量(DS2740BU)
- 6.25µV LSB,±51.2mV动态范围
- 312µA LSB,±2.56A动态范围(20mΩ外部检测电阻RSNS)
- 625µA LSB,±5.12A动态范围(10mΩ外部检测电阻RSNS)
- 模拟输入滤波器(IS1,IS2)扩展脉动负载动态范围
- 电流累积寄存器分辨率
- 6.25µVhr (DS2740U和DS2740BU)
- 0.3125mAhr (外部20mΩ RSNS)
- 0.6250mAhr (外部10mΩ RSNS)
- Dallas 1-Wire接口
- 唯一的64位器件地址
- 标准和过驱动定时(OVD)
- 低功耗:
- 工作电流:65µA (最大)
- 休眠电流:1µA (最大)
DS2740依旧在生产中,假如您正准备开发新产品,我们推荐ModelGauge m5 MAX17211电量计。
DS2740非常适合于为成本敏感的应用提供高精度电流通过量数据,以便于电池容量的监视。电流采用双向测量,动态范围高达15位(DS2740U)或13位(DS2740BU),净流量在单独的16位寄存器中进行累积。通过1-Wire®接口,DS2740允许主系统对其状态和电流测量寄存器进行读/写访问。每个器件具有唯一的工厂编程的64位网络地址,允许主系统单独寻址,支持多电池槽协同工作。接口可工作于标准或过驱动定时模式。
虽然DS2740主要设计用于主系统中,它同样也可用于电池组中。利用DS2740和FuelPack™算法,再加上主机支持的温度和电压测量,就构成了一个完整而且精确的、用于估计剩余容量的方案。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 便携式娱乐装置
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2740BU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS2740BU+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS2740U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS2740U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS2740U+ | 量产 | |
| DS2740U+T&R | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论