Обзор
Особенности и преимущества
- Quad Output Step-Down µModule® Regulator with 4A per Output
- Wide Input Voltage Range: 4V to 14V
- 2.375V to 14V with External Bias
- 0.6V to 5.5V Output Voltage
- 4A DC, 5A Peak Output Current Each Channel
- Up to 5.5W Power Dissipation (TA = 60°C, 200 LFM, No Heat Sink)
- ±1.5% Total Output Voltage Regulation
- Current Mode Control, Fast Transient Response
- Parallelable for Higher Output Current
- Output Voltage Tracking
- Internal Temperature Sensing Diode Output
- External Frequency Synchronization
- Overvoltage, Current and Temperature Protection
- 9mm × 15mm × 5.01mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4644/LTM4644-1 is a quad DC/DC step-down µModule (micromodule) regulator with 4A per output. Outputs can be paralleled in an array for up to 16A capability. Included in the package are the switching controllers, powerFETs, inductors and support components. Operating over an input voltage range of 4V to 14V or 2.375V to 14V with an external bias supply, the LTM4644/LTM4644-1 supports an output voltage range of 0.6V to 5.5V. Its high efficiency design delivers 4A continuous (5A peak) output current per channel. Only bulk input and output capacitors are needed.
Applications
- Multirail Point of Load Regulation
- FPGAs, DSPs and ASICs Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (2)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (8)
Материалы по теме
Информация (1)
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4644 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.