Обзор
Особенности и преимущества
- Input Voltage Range: 1.14V to 5.5V
- Low Dropout Voltage: 100mV at IOUT = 1.5A
- Adjustable Output Range: 0.4V to 2.6V
- Output Current: Up to 1.5A
- Excellent Supply Rejection Even Near Dropout
- Shutdown Disconnects Load from VIN and VBST
- Low Operating Current:
- IIN = 95μA at VIN = 1.5V
- IBIAS = 175μA at VBIAS = 5V
- Low Shutdown Current:
- IIN < 1μA (Typ), IBST = 0.1μA (Typ)
- Stable with 10μF or Greater Ceramic Capacitors
- Short-Circuit, Reverse Current Protected
- Overtemperature Protected
- Available in 10-Lead MSOP and 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3026-1 is a very low dropout (VLDO™) linear regulator that can operate at input voltages down to 1.14V. The device is capable of supplying 1.5A of output current with a typical dropout voltage of only 100mV. Output current comes directly from the input supply to maximize efficiency.
The LTC3026-1 is the same as the LTC3026 but has the boost converter internally disabled. With the boost converter disabled, the SW pin of the LTC3026 is replaced with a ground pin and the BST pin is replaced with a BIAS pin that requires an external 5V supply for operation.
The LTC3026-1 regulator is stable with 10μF or greater ceramic output capacitors. The device has a low 0.4V reference voltage which is used to program the output voltage via two external resistors. The device also has internal current limit, overtemperature shutdown, and reverse output current protection. The LTC3026-1 is available in a small 10-lead MSOP or low profile (0.75mm) 10-lead 3mm × 3mm DFN package.
Features | |
LTC3026 | Integrated boost converter |
LTC3026-1 | Boost converter internally disabled and requires an external 5V supply to operate |
Applications
- High Efficiency Linear Regulator
- Post Regulator for Switching Supplies
- Microprocessor Supply
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (2)
Сопутствующие компоненты
LTC3026-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3026-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.