Обзор
Особенности и преимущества
- 90MHz Gain Bandwidth, f = 100kHz
- 22V/µs Slew Rate
- Settling Time: 900ns (AV = -1, 150µV, 10V Step)
- Low Distortion, −96.5dB for 100kHz, 10VP-P
- Maximum Input Offset Voltage: 75µV
- Maximum Input Offset Voltage Drift: 2µV/°C
- Maximum (−) Input Bias Current: 10nA
- Minimum DC Gain: 1000V/mV
- Minimum Output Swing into 2k: ±12.8V
- Unity Gain Stable
- Input Noise Voltage: 5nV/√Hz
- Input Noise Current: 0.6pA/√Hz
- Total Input Noise Optimized for 1k < RS < 20k
- Specified at ±5V and ±15V
Подробнее о продукте
The LT1468 is a precision high speed operational amplifier with 16-bit accuracy and 900ns settling to 150μV for 10V signals. This unique blend of precision and AC performance makes the LT1468 the optimum choice for high accuracy applications such as DAC current-to-voltage conversion and ADC buffers. The initial accuracy and drift characteristics of the input offset voltage and inverting input bias current are tailored for inverting applications.
The 90MHz gain bandwidth ensures high open-loop gain at frequency for reducing distortion. In noninverting applications such as an ADC buffer, the low distortion and DC accuracy allow full 16-bit AC and DC performance.
The 22V/μs slew rate of the LT1468 improves large-signal performance in applications such as active filters and instrumentation amplifiers compared to other precision op amps.
The LT1468 is manufactured on a complementary bipolar process. It is available in a space saving 3mm × 3mm leadless package, as well as small outline and DIP packages.
Applications
- 16-Bit DAC Current-to-Voltage Converter
- Precision Instrumentation
- ADC Buffer
- Low Distortion Active Filters
- High Accuracy Data Acquisition Systems
- Photodiode Amplifiers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (7)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.