Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-битное разрешение и монотонность
  • Динамическое управление энергопотреблением для уменьшения рассеиваемого тепла
  • Выводы выходов тока и напряжения могут подключаться к одному контакту
  • Диапазоны выходного тока: 0-20 мА, 4-20 мА или 0-24 мА;
    полная погрешность без регулировки (TUE) ±0.05%, максимум
  • Диапазоны выходного напряжения: 0-5 В, 0-10 В, ±5 В, ±10 В; TUE ±0.04%, максимум, опция работы с расширением диапазона на 20%
  • Программируемые пользователем коэффициент усиления и сдвиг постоянной составляющей
  • Интегрированная диагностика
  • Интегрированный источник опорного напряжения (±10 ppm/°C, тип.)
  • Температурный диапазон от -40°С до +105°С

Подробнее о продукте

AD5755-1 - это четырехканальный ЦАП с выходом тока и напряжения, который работает от напряжения питания в диапазоне от -26.4 В до +33 В. Интегрированная схема динамического управления энергопотреблением минимизирует мощность, рассеиваемую корпусом в режиме выхода тока, путем регулировки напряжения в выходном драйвере в диапазоне от 7.4 В до 29.5 В. Каждый канал имеет выделенный вывод CHART, который позволяет накладывать сигналы протокола HART на выход тока AD5755-1.

Компонент имеет универсальный трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 30 МГц и совместим со стандартными интерфейсами SPI®, QSPITM, MICROWIRETM, а также другими интерфейсами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров. Интерфейс также обеспечивает опциональную проверку на наличие ошибок в пакете по методу CRC-8 и имеет сторожевой таймер, контролирующий активность интерфейса.

Ключевые особенности продукта

  1. Динамическое управление энергопотреблением для уменьшения. рассеиваемого тепла.
  2. Разрядность 16 бит.
  3. Многоканальный.
  4. Совместимость с протоколом HART

Области применения

  • Управление технологическими процессами
  • Управление приводами
  • Программируемые логические контроллеры (PLC)
  • Системы, работающие по протоколу HART

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Брошюры и бюллетени (2)
  • Описание схемы (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Типовые проекты (2)

    Сопутствующие компоненты

    AD5755-1 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 5 В

    • Для схем, в которых требуется высокая точность, низкий шум и малый температурный дрейф: ADR435, ADR445.
    • For precision, low cost, wide supply, small package: ADR02.

    Рекомендуемые цифровые изоляторы

    Рекомендуемые Switching DC-DC Regulators

    • For a high voltage, buck regulator with integrated power MOSFET: ADP2302, ADP2303.

    Рекомендуемые малопотребляющий hart-модем

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.