Обзор

Особенности и преимущества

  • RF output frequency range: 53.125 MHz to 13,600 MHz
    • Noise floor integer channel: −227 dBc/Hz
    • Noise floor fractional channel: −225 dBc/Hz
  • Integrated rms jitter (1 kHz to 20 MHz): 97 fs for 6 GHz output
  • Fractional-N synthesizer and integer N synthesizer
  • Pin compatible to the ADF5355
  • High resolution, 52-bit modulus
  • Phase frequency detector (PFD) operation to 125 MHz
  • Reference input frequency operation to 600 MHz
  • Maintains frequency lock over −40°C to +85°C
  • Low phase noise, voltage controlled oscillator (VCO)
  • Programmable divide by 1, 2, 4, 8, 16, 32, or 64 output
  • Analog and digital power supplies: 3.3 V
  • Charge pump and VCO power supplies: 5.0 V typical
  • Logic compatibility: 1.8 V
  • Programmable output power level
  • RF output mute function
  • Supported by the ADIsimPLL design tool

Подробнее о продукте

The ADF5356 allows implementation of fractional-N or integer N phase-locked loop (PLL) frequency synthesizers when used with an external loop filter and an external reference frequency. The wideband microwave VCO design permits frequency operation from 6.8 GHz to 13.6 GHz at one radio frequency (RF) output. A series of frequency dividers at another frequency output permits operation from 53.125 MHz to 6800 MHz.

The ADF5356 has an integrated VCO with a fundamental output frequency ranging from 3400 MHz to 6800 MHz. In addition, the VCO frequency is connected to divide by 1, 2, 4, 8, 16, 32, or 64 circuits that allow the user to generate RF output frequencies as low as 53.125 MHz. For applications that require isolation, the RF output stage can be muted. The mute function is both pin- and software-controllable.

Control of all on-chip registers is through a simple 3-wire interface. The ADF5356 operates with analog and digital power supplies ranging from 3.15 V to 3.45 V, with charge pump and VCO supplies from 4.75 V to 5.25 V. The ADF5356 also contains hardware and software power-down modes.

Applications

  • Wireless infrastructure (LTE, W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, PCS, DCS)
  • Point to point and point to multipoint microwave links
  • Satellites and very small aperture terminals (VSATs)
  • Test equipment and instrumentation
  • Clock generation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Сопутствующие компоненты

ADF5356 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

  • With integrated filters for improved noise: LTC6957.

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.