Видео декодеры
Видео декодеры продолжают оставаться востребованными во многих автомобильных, профессиональных и потребительских видеоприложениях. Analog Devices, лидер в области продукции для работы с аналоговыми видеосигналами, предлагает ряд видео декодеров, которые обеспечивают высококачественное преобразование аналогового видео в стандартном разрешении (SD) и разрешении высокой четкости (HD) в цифровые видеоданные в формате MIPI или TTL. К классическим приложениям для видео декодеров относят устройства декодирования аналогового видеосигнала камер заднего вида и аудио-видео приемники. Среди нашего широкого ассортимента видео декодеров можно найти решения с конкурентными преимуществами, такими как сертификация для применения в автомобильной промышленности, встроенная поддержка дифференциального входа и встроенные функции диагностики, превосходное качество работы гребенчатого 3D фильтра и компактные корпуса (32-выводные корпуса LFCSP площадью 5 мм × 5 мм).
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Статьи по применению
- AN-1283: Receiving the 4:2:0 Stream with the ADV7619 PDF
- AN-1270: ADV7511/ADV7511W/ADV7513 Based Video Generators (Rev. 0) PDF
- AN-1260: Crystal Design Considerations for Video Decoders, HDMI Receivers, and Transceivers (Rev. 0) PDF
- AN-1256: Manual Scaling in the ADV7186 (Rev. 0) PDF
- AN-1191: ADV7182 CMRR Measurements Across Frequency Using ADSP-BF527 (Rev. 0) PDF