Усилители с переменным КУ
Усилители с переменным коэффициентом усиления (VGA, variable gain amplifiers) применяются в разнообразных задачах удаленных измерений и оборудовании связи. Переменное усиление используется для улучшения динамических характеристик в различных областях, от систем ультразвукового диапазона, радиолокаторов, лазерных локаторов до беспроводной связи, и даже анализа речи.
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
Вебкасты
- Explaining Phase Noise
- Solving the Elusive Baseband to Antenna Problem using RFDAC Technology
- Developing Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Systems with the AD9361
- Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 1: Phased Locked Loops
- Solutions for Fitting High Performance RF Signal Chains into Small Spaces
Статьи по применению
- AN-1192: Проектирование с использованием AD8338 (pdf, на англ.яз., 350 кБ) PDF
- AN-934: Низкочастотная схема АРУ с широким динамическим диапазоном (60 дБ) на базе одного усилителя с переменным коэффициентом усиления (pdf, на англ.яз., 317 кБ) (Rev. 0) PDF
- AN-808: Возможность практической реализации систем CDMA2000 с многими несущими (Rev. 0) PDF
- AN-827: Резонансный подход к организации интерфейса между усилителями и АЦП на переключаемых конденсаторах (Rev. 0) PDF
- AN-669: Эффективное применение прецизионного усилителя AD628 (pdf, на англ.яз., 193 кБ) (Rev. 0) PDF