Датчики температуры и устройства управления
Датчики температуры компании Analog Devices определяют и измеряют температуру с высокой точностью и надежностью. Мы предлагаем датчики температуры с аналоговым и цифровым выводом, что позволяет удовлетворить требования различных приложений на всех традиционных рынках, таких как рынок промышленного оборудования, рынок средств связи и рынок автомобильного оборудования, а также в новых областях, таких как цифровое здравоохранение.
Датчики температуры компании Analog Devices обеспечивают точность измерения до ± 0,1 °C в широком диапазоне температур, удовлетворяют требованиям Национального института стандартов и технологии США (NIST) и легко подключаются, при этом зачастую не требуются какие-либо дополнительные схемы согласования сигналов или процедуры калибровки. Кроме того, в цифровые датчики температуры производства ADI могут быть интегрированы другие функциональные блоки, такие как ЦАП, АЦП, источники опорного напряжения и регистры достижения предельных значений. Эти датчики могут быть оснащены интерфейсами, такими как I2C, SPI и PWM (для датчиков с цифровым выходом), а также токовым выходом или выходом по напряжению (для датчиков с аналоговым выходом).
Устройства измерения температуры компании Analog Devices поставляются в различных вариантах корпусов, в том числе керамических и металлических корпусах с целью повышения надежности, а также в пластмассовых корпусах и корпусах на базе подложки кристалла (WLCSP) для применения в системах, в которых очень важен размер датчика.
Все датчики температуры, производимые Analog Devices, тестируются и калибруются на производстве, что устраняет необходимость в калибровке системы после сборки.
Датчики температуры компании Analog Devices обеспечивают точность измерения до ± 0,1 °C в широком диапазоне температур, удовлетворяют требованиям Национального института стандартов и технологии США (NIST) и легко подключаются, при этом зачастую не требуются какие-либо дополнительные схемы согласования сигналов или процедуры калибровки. Кроме того, в цифровые датчики температуры производства ADI могут быть интегрированы другие функциональные блоки, такие как ЦАП, АЦП, источники опорного напряжения и регистры достижения предельных значений. Эти датчики могут быть оснащены интерфейсами, такими как I2C, SPI и PWM (для датчиков с цифровым выходом), а также токовым выходом или выходом по напряжению (для датчиков с аналоговым выходом).
Устройства измерения температуры компании Analog Devices поставляются в различных вариантах корпусов, в том числе керамических и металлических корпусах с целью повышения надежности, а также в пластмассовых корпусах и корпусах на базе подложки кристалла (WLCSP) для применения в системах, в которых очень важен размер датчика.
Все датчики температуры, производимые Analog Devices, тестируются и калибруются на производстве, что устраняет необходимость в калибровке системы после сборки.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
-
A Precision Temperature Measurement Solution with High EMC Performance Using an RTD
Analog Dialogue
- Прецизионное измерение температуры кремниевого кристалла – автобиографический взгляд на процесс измерения температуры с точностью до ±0,1 °C
- The Wearable for Machine Health: Condition-Based Monitoring
- Liquid Measurements—From Water to Blood
- Demands on Sensors for Future Servicing: Smart Sensors for Condition Monitoring
Вебкасты
Статьи по применению
- AN-892: Измерение температуры. Теория и практические способы PDF
- AN-661: ADuC814 to ADM1032 via I2C® Interface (Rev. 0) PDF
- AN-588: AD7416/AD7417/AD7418 Power-On Reset Circuit (Rev. 0) PDF
- AN-273: Use of the AD590 Temperature Transducer in a Remote Sensing Application PDF
- AN-272: Accuracies of the AD590 (Rev. A) PDF