Интерфейсные контроллеры питания по Ethernet (PoE)
В ассортимент продуктов обеспечения питания через Ethernet (PoE) компании Analog Devices входят различные контроллеры питающих устройств (PSE) и питаемых устройств (PD), которые поддерживают несколько уровней мощности: IEEE PoE (13 Вт, 802.3af), IEEE PoE+ (25,5 Вт, 802.3at), IEEE PoE++ (71,3 Вт, 802,3bt) и стандарт ADI LTPoE++ (90 Вт). Наши контроллеры PSE и PD представляют собой комплексные решения для PoE и используют внешние компоненты, такие как силовые полевые МОП-транзисторы и токочувствительные резисторы для снижения сопротивления в цепи питания, что позволяет минимизировать рассеивание тепла и максимально увеличить энергоэффективность. Помимо этого наша надежная схема защиты от разряда в кабеле, высокие абсолютно максимальные значения напряжений на всех аналоговых выводах, широкий диапазон рабочих температур и защита от перегрева значительно повышают надежность данных решений для PoE, которые удовлетворяют требованиям стандарта МЭК 61000 по разряду в кабеле, при этом уровни устойчивости к электростатическому разряду данных решений значительно превышают уровни, определенные в этом стандарте.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN350 - Fully Autonomous IEEE 802.3af Power over Ethernet Midspan PSE Requires No Microcontroller PDF
- DN361 - Simple Battery Circuit Extends Power over Ethernet (PoE) Peak Current PDF
- DN338 - Power over Ethernet Isolated Power Supply Delivers 11.5W at 90% Efficiency PDF
- DN519 - Active Bridge Rectifiers Reduce Heat Dissipation within PoE Security Cameras PDF
- DN425 - High Power PoE PD Interface with Integrated Flyback Controller PDF
Технические статьи
- Power over Ethernet—Supply of Ethernet Devices Via Data Lines
- LT4321/LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD Controller TechClips
- Jumpstarting IEEE 802.3bt’s PoE++
- LTC3723-1 130W Isolated Push-Pull Converter for PoE Applications with 93.5% Peak Efficiency
- LTspice: SOAtherm Support for PCB and Heat Sink Thermal Models