Синтезаторы с ФАПЧ и переносом частоты в петле обратной связи
Ведущее в отрасли семейство синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) от ADI представлено широким ассортиментом характеризующихся малым джиттером высококачественных устройств генерации и распределения тактовых сигналов. Обширное, постоянно пополняющееся семейство синтезаторов с ФАПЧ уже насчитывает более 100 продуктов, оптимизированных для приложений с высокой скоростью передачи данных и низким джиттером. В ассортимент входят синтезаторы с ФАПЧ, синтезаторы с ФАПЧ и встроенным ГУН, а также микросхемы распределения тактовых сигналов, предназначенные для систем тактирования, в которых требуется точная синхронизация, распределение тактовых импульсов и низкий уровень фазового шума.
Analog Devices имеет более чем 25-летний опыт в разработке и тестировании лучших в отрасли микросхем с контурами фазовой автоподстройки частоты. Имея самый широкий в отрасли ассортимент продукции с ФАПЧ, мы можем удовлетворить практически все ваши потребности в ФАПЧ.
Полностью интегрированные и готовые к использованию синтезаторы с переносом частоты в петле обратной связи (также известные как синтезаторы со смещением частоты в петле обратной связи) компании Analog Devices, выполненные в форм-факторе «система в корпусе» (SiP), применяются для синтеза частот в приложениях с высокой чувствительностью к джиттеру и позволяют сократить занимаемую на плате площадь и уменьшить сложность по сравнению с традиционными синтезаторами с переносом частоты в петле обратной связи, собранными из дискретных компонентов на печатной плате. За счет использования преимуществ этого высокоинтегрированного решения со встроенными в корпус всеми необходимыми схемами и улучшенной изоляцией, которая подавляет высокочастотные паразитные гармоники, можно значительно сократить время вывода продукции на рынок. Синтезаторы с переносом частоты в петле обратной связи компании Analog Devices представляют собой эффективные решения для синтеза частот, которые будут полезны для инженеров, разрабатывающих высококачественные системы.
Analog Devices имеет более чем 25-летний опыт в разработке и тестировании лучших в отрасли микросхем с контурами фазовой автоподстройки частоты. Имея самый широкий в отрасли ассортимент продукции с ФАПЧ, мы можем удовлетворить практически все ваши потребности в ФАПЧ.
Полностью интегрированные и готовые к использованию синтезаторы с переносом частоты в петле обратной связи (также известные как синтезаторы со смещением частоты в петле обратной связи) компании Analog Devices, выполненные в форм-факторе «система в корпусе» (SiP), применяются для синтеза частот в приложениях с высокой чувствительностью к джиттеру и позволяют сократить занимаемую на плате площадь и уменьшить сложность по сравнению с традиционными синтезаторами с переносом частоты в петле обратной связи, собранными из дискретных компонентов на печатной плате. За счет использования преимуществ этого высокоинтегрированного решения со встроенными в корпус всеми необходимыми схемами и улучшенной изоляцией, которая подавляет высокочастотные паразитные гармоники, можно значительно сократить время вывода продукции на рынок. Синтезаторы с переносом частоты в петле обратной связи компании Analog Devices представляют собой эффективные решения для синтеза частот, которые будут полезны для инженеров, разрабатывающих высококачественные системы.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
Инструмент проектирования ADIsimPLL™
ADIsimPLL представляет собой инструмент для разработки и анализа работы синтезаторов ФАПЧ, который помогает пользователям в оценке, проектировании и устранении неисправностей высокочастотных систем. Данный инструмент поддерживает работу с семейством синтезаторов ФАПЧ компании Analog Devices.
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
- Empirically Based Multichannel Phase Noise Model Validated in a 16-Channel Demonstrator
- Low Phase Noise DAC-Based Frequency Synthesis for Fast Hopping Wideband Microwave Applications
- Интегрированный в микросхемы ЦАП/АЦП высококачественный блок ЦОС позволяет повысить эффективность широкополосных многоканальных систем
-
RF Signal Chain Discourse: Properties and Performance Metrics
Analog Dialogue
- Why a Fully Integrated Translation Loop Device Achieves the Best Phase Noise Performance
Вебкасты
- RF Front End Design for the ADRV9002 Narrow/Wideband Transceiver
- Unified Communications Platform for Next Gen Conferencing products
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
- Latest Developments in Analog Devices PLL Portfolio
- Explaining Phase Noise
Статьи по применению
Брошюры и бюллетени
Инструменты проектирования
Видео
Обучающие материалы
Руководства по проектированию
Часто задаваемые вопросы
Описание схемы
- CN0228: Single Supply Powers a 28 V, High Voltage Phase-Locked Loop (PLL) Synthesizer PDF
- CN0320: An IQ Demodulator-Based IF-to-Baseband Receiver with IF and Baseband Variable Gain and Programmable Baseband Filtering PDF
- CN-0239: Broadband 6 GHz Active Mixer with a Glueless Local Oscillator Interface (Rev. A) PDF
- CN-0285: Broadband Low Error Vector Magnitude (EVM) Direct Conversion Transmitter PDF
- CN0294: Increasing the Number of Outputs from a Clock Source Using Low Jitter LVPECL Fanout Buffers PDF