DC/DC преобразователи с поддержкой нескольких топологий
К DC/DC преобразователям компании Analog Devices, способным работать в различных топологиях, относятся DC/DC стабилизаторы различных типов и топологий. Продукты в этой категории представляют собой сочетание в одном компактном корпусе двух или более стабилизаторов, которые могут быть понижающими, повышающими, понижающе-повышающими, SEPIC, линейными и/или инвертирующими импульсными стабилизаторами. К областям применения этих DC/DC стабилизаторов, поддерживающих несколько топологий, относятся источники питания с разделенными линиями положительного и отрицательного напряжения для питания высококачественных операционных усилителей, ЦАП, АЦП и схем преобразования сигналов, многофункциональные портативные, промышленные или медицинские устройства или системы с ограниченным пространством, в которых требуется несколько источников питания, объединенных в одной компактной микросхеме.
Таблица выбора продукта
11526
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
-
Improving Power Supply Design Using Semi-Automation—Five Steps to Quick and Efficient Design
Analog Dialogue
-
Add an Efficient Positive Rail to a Unipolar Negative Supply
Analog Dialogue
- Noise from Different Switching Regulator Topologies
- LIDAR Perception Challenges
- Feature-Rich Systems Demand Flexible and Configurable, 20 V, High Current PMICs
Заметки разработчика
- DN357 - Tiny, Highly Flexible, Dual Boost/Inverter Tracks Supplies PDF
- DN349 - Quad Output Switching Converter Provides Power for Large TFT LCD Panels PDF
- DN359 - Dual DC/DC Converter with Integrated Schottkys Generates ±40V Outputs and Consumes Only 40µA Quiescent Current PDF
- DN441 - Compact Triple Step-Down Regulator Offers LDO Driver and Output Tracking and Sequencing PDF
- DN440 - Versatile TFT LCD Bias Supply and White LED Driver in a 4mm × 4mm QFN PDF