Линейные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO)
Analog Devices производит широкую линейку высококачественных линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO). Эти стабилизаторы LDO имеют очень низкое падение напряжения, быструю переходную характеристику, а также высокое качество стабилизации выходного напряжения. Благодаря этим особенностям данные устройства могут успешно применяться в проводных, беспроводных и аудиосистемах, питании ПЛИС/сигнальных процессоров/микроконтроллеров, а также в высокочастотном оборудовании и контрольно-измерительных приборах. В широком ассортименте наших линейных стабилизаторов с малым падением напряжения можно найти устройства с различными характеристиками и особенностями, которые будут отвечать вашим потребностям в рамках любого проекта, будь то низкий уровень шума, высокий коэффициент подавления пульсаций питания или компактный корпус.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
10996
ru
Quick Linear Regulator Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions
- Design Note 122: Dual Regulators Power Pentium Processor or Upgrade CPU
- Design Note 157: UltraFast Linear Regulator Eliminates All Bulk Tantalum and Electrolytic Output Capacitors
- Design Note 74: Techniques for Deriving 3.3V from 5V Supplies
- Design Note 314: 80V Linear Regulator is Micropower
Технические статьи
-
Новый
Low Noise Silent Switcher μModule and LDO Regulators Improve Ultrasound Noise and Image Quality
Analog Dialogue
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
- Engineer Guide: How to Dynamically Adjust the Right Output Voltage
- A New, Easier Way to Create Power Solutions for Signal Chain Systems
-
How to Improve Power Supply Output Regulation Accuracy with the LTpowerCAD Resistor Divider Tool
Analog Dialogue
Вебкасты
Статьи по применению
- AN-1421: Paralleling the ADP1763 LDO Regulators for High Output Current Applications (Rev. 0) PDF
- AN-1120: Noise Sources in Low Dropout (LDO) Regulators (Rev. 0) PDF
- AN52 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1 PDF
- AN65 - A Fourth Generation of LCD Backlight Technology PDF
- AN126 - 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing PDF
Брошюры и бюллетени
Инструменты проектирования
Видео
Руководство по выбору компонента
Описание схемы
- CN0343: Ultrasonic Distance Measurement PDF
- CN0228: Single Supply Powers a 28 V, High Voltage Phase-Locked Loop (PLL) Synthesizer PDF
- CN0305: A 16-Bit, 300 kSPS Low Power Successive Approximation ADC System with Optimum Low Power Drive Amplifier for Sub-Nyquist Input Signals Up to 4 kHz PDF
- CN0319: 14-Bit, 4-20 mA, Loop Powered, Ther mocouple Temperature Measurement System Using ARM Cortex-M3 PDF
- CN0276: High Performance, 10-Bit to 16-Bit Resolver-to-Digital Converter PDF