Двухканальные мониторы напряжения

Двухканальные схемы контроля напряжения питания компании Analog Devices позволяют упростить схемотехнику проекта благодаря их высокой точности, регулируемым пороговым значениям и допускам, а также гарантированному сигналу сброса до самого низкого в отрасли уровня 0,5 В. Большинство супервизоров ADI имеют пороговую точность ±1,5% относительно номинального порогового напряжения, что минимизирует необходимый запас по напряжению системы и вероятность сбоев системы. Супервизоры напряжения с регулируемыми или настраиваемыми с помощью выводов пороговыми значениями и допусками обеспечивают максимальную универсальность применения, что позволяет использовать один компонент в нескольких проектах.
Таблица выбора продукта