Обзор

Ресурсы проектирования

Файлы проектирования и интеграции

• Схема
• Спецификация
• Файлы Gerber
• Файлы маршрутизации платы (PADS)
• Сборочный чертеж Загрузить файлы проектов 4.42 M

Оценочные платы

Буква "Z" в наименовании компонента указывает на соответствие требованиям RoHS. Отмеченные платы нужны для оценки данной схемы

  • EVAL-CN0363-PMDZ ($220.00) Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain and Digital Synchronous Detection
Проверка наличия и приобретение

Особенности и преимущества

  • Двухканальный RGB-колориметр
  • Высокочувствительный малошумящий трансимпедансный усилитель
  • Программируемое усиление трансимпедансного усилителя
  • Цифровая функция синхронного детектирования

Продукты

Области применения и технологии

Продукты

Техническая документация

Функции и преимущества схемы

Схема, показанная на рисунке 1, представляет собой двухканальный колориметр с передатчиком модулированного света, трансимпедансными усилителями с программируемым усилением на каждом канале и 24-разрядным сигма-дельта аналого-цифровым преобразователем (АЦП) с очень низким уровнем шума. Выходной канал АЦП подключается к стандартной мезонинной плате на основе ПЛИС типа FPGA. FPGA принимает дискретизированные данные от АЦП и реализует алгоритм синхронного детектирования.

Рисунок 1. Двухканальный колориметр с трансимпедансными усилителями с программируемым усилением и усилителями схемы синхронного детектирования (упрощенная схема: все соединения и развязка не показаны)


Благодаря использованию модулированного света и возможности цифрового синхронного детектирования, а не источника постоянного тока, система может подавлять любые шумы на частотах, отличных от частоты модуляции, за счет чего обеспечивается очень высокая точность.

Данная двухканальная схема позволяет измерять отношение световых потоков, поглощаемых жидкостями в контейнерах с исследуемым образцом жидкости и эталонной жидкостью, на трех разных длинах волн. Такой принцип измерения составляет основу многих инструментов для химического анализа и мониторинга параметров окружающей среды, используемых для измерения концентраций и определения характеристик материалов с помощью абсорбционной спектроскопии.

Описание схемы

Тактовый генератор, настроенный на запрограммированную пользователем частоту, модулирует один из трех цветов светодиода с помощью драйвера постоянного тока, собранного с использованием операционного усилителя AD8615, ключа ADG819 и цифрового потенциометра AD5201. Расщепитель луча направляет одну половину светового потока на контейнер с образцом жидкости, а другую половину на контейнер с эталонной жидкостью. Микросхема ADA4528-1, настроенная на работу в качестве трансимпедансного усилителя, затем преобразует ток фотодиода в прямоугольный выходной сигнал, амплитуда которого пропорциональна свету, проходящему через контейнер с образцом или эталонной жидкостью. Совместно с трансимпедансными усилителями используются ключи на один полюс и два направления (SPDT) ADG633 для выбора одного из двух коэффициентов усиления трансимпедансного усилителя. Сигма-дельта АЦП AD7175-2 осуществляет дискретизацию входных сигналов и отправляет цифровые данные в FPGA с целью их дальнейшей цифровой демодуляции.

FPGA осуществляет синхронную демодуляцию, сначала синхронизируя сгенерированный цифровым способом синусоидальный сигнал с тактовым генератором светодиода, а затем умножая этот синусоидальный сигнал на дискретизированные данные АЦП. Кроме того, смещенная на 90° версия этого синусоидального сигнала также умножается на данные, принятые от АЦП, с целью получения квадратурной составляющей сигнала модуляции. Результатом этих операций будут два низкочастотных демодулированных сигнала, представляющих синфазную и квадратурную составляющие принятого светового потока на каждом канале соответственно. КИХ-фильтр нижних частот с узкой полосой пропускания устраняет все остальные частотные составляющие, благодаря чему упрощается расчет величины и фазового сдвига амплитуды сигнала, измеренного с помощью фотодиодов, при этом также подавляется любой свет или электрический шум на частотах, отличных от частоты тактовых импульсов светодиода. Мультиплексор ADG704 подключает линию питания к одному из трех цветовых каналов светодиода, что дает возможность пользователю выбирать длину волны для проведения анализа с помощью 2-битного адреса. На основе усилителя AD8615 и NPN-транзистора собран простой источник тока, при этом ток светодиода определяется с помощью следующего выражения:

Equation 1

где:

VNON-INVERTING – напряжение на неинвертирующем входе AD861.
REMITTER – значение сопротивления резистора, подключенного к эмиттеру транзистора Q3.

SPDT-ключ ADG819 подключен к цепи определения уставки значения напряжения и к земле, а его управляющий контакт подключен к опорному тактовому генератору. Поскольку выходной сигнал данного генератора периодически меняется, переходя из высокого логического уровня в низкий и обратно, уставка источника тока изменяется с 0 мА до желаемого выходного тока, благодаря чему генерируется сигнал прямоугольной формы.

Цифровой потенциометр AD5201 выполняет функцию программируемого резистивного делителя опорного напряжения 2,5 В, что позволяет установить одно из 33 различных значений выходного тока для питания светодиода.

На каждый контейнер (на контейнер с образцом и на контейнер с эталонной жидкостью) попадает половина световой энергии светодиода, при этом они поглощают разное количество света в зависимости от типа и концентрации материала в каждом контейнере. Фотодиод на противоположной стороне каждого контейнера генерирует небольшой ток, пропорциональный количеству полученного света.

В состав первого каскада каждого канала приемника входит операционный усилитель ADA4528-1, сконфигурированный для работы в качестве трансимпедансного усилителя, предназначенного для преобразования выходного тока фотодиода в напряжение. ADA4528-1 представляет собой усилитель с автоматической установкой нуля, характеризующийся незначительным смещением, отсутствием фликкер-шума (шума 1/f), а также очень низким уровнем широкополосного шума (5,9 нВ/√Гц). Как и в случае с любыми другими усилителями с автоматической установкой нуля, на частоте автоматической установки нуля наблюдается всплеск шума. Для ADA4528-1 частота, на которой наблюдается такой всплеск, составляет примерно 200 кГц, но полоса пропускания сигнала схемы начинает сокращаться задолго до этого.

Входной ток смещения операционного усилителя, умноженный на значение сопротивления резистора обратной связи, появляется на выходе в качестве напряжения смещения. Входное напряжение смещения операционного усилителя появляется на выходе в качестве напряжения с учетом коэффициента усиления, зависящего от сопротивления резистора обратной связи и шунтирующего сопротивления фотодиода. Помимо этого, любое входное напряжение смещения операционного усилителя появляется на фотодиоде, что приводит к увеличению темнового тока фотодиода. Таким образом, усилитель ADA4528-1 идеально подходит для применения в данной системе благодаря его низкому напряжению смещения (2,5 мкВ).

На рисунке 2 показан стандартный трансимпедансный усилитель с одним резистором обратной связи, а также на этом рисунке показана его идеальная передаточная функция.

Рисунок 2. Передаточная функция трансимпедансного усилителя


Так как некоторые анализируемые растворы могут иметь очень высокие характеристики поглощения, то в некоторых случаях необходимо использовать резисторы обратной связи с высоким сопротивлением для измерения очень малых токов, генерируемых фотодиодом, и в то же время необходимо иметь возможность измерять большие токи, получаемые при анализе сильно разбавленных растворов. Для решения данной задачи усилители фотодиодов, представленные на рисунке 1, имеют два различных выбираемых коэффициента усиления. Один коэффициент усиления выбирается путем подключения резистора с сопротивлением 33 кОм, а другой – путем подключения резистора с сопротивлением 1 МОм. Вследствие использования подключенного к выходу операционного усилителя SPDT-ключа, предназначенного для подключения резисторов обратной связи, появляется погрешность трансимпедансного усиления из-за сопротивления включения ADG633. Чтобы избежать появления данной погрешности, следует использовать схему, представленную на рисунке 3, в которой ключ ADG633 внутри контура обратной связи выбирает желаемый резистор, а второй ключ подключает следующий каскад системы к контуру обратной связи с выбранным резистором. Напряжение на выходе усилителя теперь будет определяться следующим образом:

Equation 2

что представляет собой ошибку усиления. Впрочем, так как один из ключей ADG633 находится вне контура обратной связи, выходное сопротивление этого каскада будет равно сопротивлению включения ADG633 (52 Ом), а не очень низкому выходному сопротивлению, соответствующему выходному каналу операционного усилителя при работе в замкнутом контуре обратной связи. Погрешность, появляющаяся из-за тока утечки ADG633 (5 пА), незначительна.

Даже самые высококачественные усилители с полномасштабным выходом (rail-to-rail), такие как ADA4528-1, не могут полностью обеспечить того, чтобы размах выходного напряжения был равен диапазону напряжения питания. Кроме того, входное напряжение смещения усилителя ADA4528-1, хотя и очень мало, все же может быть отрицательным. Учитывая это, операционный усилитель ADA4805-1 обеспечивает буферизованное напряжение 100 мВ для организации смещения анода фотодиода и усилителя ADA4528-1, что позволяет избавиться от необходимости использования источника отрицательного напряжения, который бы гарантировал, что выходное напряжение усилителя никогда не будет отсечено, и что он будет работать в диапазоне до 0,0 В. ADA4805-1 идеально подходит для функционирования в качестве буфера опорного напряжения, поскольку он поддерживает стабильность единичного усиления при работе с большими емкостными нагрузками, используемыми для развязки. Второй усилитель ADA4805-1 также используется для буферизации выходного сигнала цифрового потенциометра AD5201, который устанавливает ток светодиода.

Рисунок 3. Трансимпедансный усилитель с программируемым усилением


Выходное напряжение усилителя фотодиода может изменяться в диапазоне от 0,1 В до 5,0 В. При подключении резистора с сопротивлением 33 кОм диапазон выходного сигнала 4,9 В будет соответствовать полномасштабному диапазону тока фотодиода 148,5 мкА. При подключении резистора с сопротивлением 1 МОм полномасштабный диапазон тока фотодиода составит 4,9 мкА. При работе с сопротивлением 1 МОм важно экранировать фотодиод с целью воспрепятствования попаданию на него внешнего света, чтобы предотвратить насыщение усилителя. Хотя схема синхронного детектирования, описанная в следующих разделах, позволяет значительно подавить любые частоты, которые не синхронны с частотой тактовых импульсов светодиода, эта схема детектирования не будет работать должным образом, если АЦП будет возвращать данные, полученные при насыщении.

Настройка усиления для каждого канала осуществляется независимо с помощью платы на основе FPGA.


Выбор частоты дискретизации АЦП и частоты модуляции

АЦП AD7175-2 настроен на работу со скоростью преобразования 250 kSPS с использованием фильтра sinc5+sinc1, чтобы дискретизировать сигналы по обоим каналам за один цикл. Такая настройка обеспечивает эффективную частоту дискретизации 25 kSPS на каждом канале (данные для каждого канала формируются каждые 40 мкс). Любые частоты выше 12,5 кГц (например, нечетные гармоники модуляции прямоугольными импульсами) накладываются обратно на полосу пропускания АЦП. Однако каскад синхронной демодуляции будет подавлять эти частоты до тех пор, пока они не подойдут прямо к верхней границе частоты модуляции. Чтобы не допустить наложения сигналов модуляции, выберите частоту модуляции в соответствии со следующим соотношением:

Equation 3

где:

FMODULATION – частота модуляции.
FSAMPLE – эффективная частота дискретизации АЦП.

Например, в этой системе эффективная частота дискретизации АЦП составляет 25 kSPS, поэтому, если требуется частота модуляции приблизительно 1 кГц, частота должна быть 1020 Гц (n = 12) или 943 Гц (n = 13), чтобы избежать наложений. Благодаря данному методу выбора частоты модуляции устраняется необходимость в применении на входе фильтров сглаживания с крутой характеристикой.


Цифровое синхронное детектирование

Вместо того, чтобы реализовывать аппаратную цепь цифрового синхронного детектирования (см. указания по схемотехнике Circuit Note CN-0312), в данной схеме обеспечивается прием дискретизированных по времени данных, а для реализации цифрового синхронного детектирования используется FPGA. На рисунке 4 представлен блок цифрового синхронного детектирования, реализованного в FPGA. FPGA генерирует сигнал возбуждения переменного тока для питания светодиодов, и сгенерированный цифровым способом синусоидальный сигнал синхронизируется с этим сигналом в цифровом контуре фазовой автоподстройки частоты. Входной сигнал умножается на цифровой синусоидальный сигнал и на его версию, смещенную на 90°, в результате чего получаются два низкочастотных демодулированных сигнала, пропорциональных синфазной и квадратурной составляющим входного сигнала на частоте модуляции. Как показано на рисунке 4, величина сигнала определяется как корень из суммы квадратов этих двух составляющих. Больше информации об этом методе демодуляции можно получить, обратившись к разделу «Узнать больше».

Рисунок 4. Блок-схема системы, включающая в себя синхронный детектор в составе FPGA


Источники питания

Плата EVAL-CN0363-PMDZ может питаться от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением в диапазоне от 6 В до 12 В. Аналоговая часть схемы питается напряжением AVDD = 5 В, которое она получает от стабилизатора с малым падением напряжения (LDO) ADP7102. Цифровая часть схемы питается напряжением IOVDD = 3,3 В, которое она получает от стабилизатора с малым падением напряжения ADP1720. Помимо этого, напряжение IOVDD можно подвести через контакт VCC разъема PMOD.

Опорное напряжение 2,5 В генерируется внутренним источником опорного напряжения в составе АЦП AD7175-2.


Измерение характеристик схемы

С целью проверки шумовых характеристик системы следует собрать данные при работе со всеми отключенными светодиодами. Синхронный детектор в данном случае будет также работать с тактовой частотой светодиода, но свет, синхронизированный с этими тактовыми импульсами, не будет обнаруживаться, следовательно, благодаря этому все переменные и постоянные сигналы будут подавлены.

В таблице 1 показано количество бит, свободных от шума.

Таблица 1. Количество бит, свободных от шума
Усиление Кол-во бит на выходе АЦП Окончательное кол-во бит после фильтрации
Опорный канал АЦП Канал выборки АЦП Выходное значение опорного канала Выходное значение канала выборки
1 MΩ 12.46 12.85 15.91 15.50
33 kΩ 15.58 15.59 18.77 18.85
1 Частота дискретизации = 25 kSPS, частота сигнала возбуждения = 1020 Гц, полоса пропускания выходного фильтра = 100 Гц.

Основные варианты исполнения

За счет изменения значений резисторов в цепи обратной связи усилителей фотодиодов можно изменять коэффициенты усиления усилителя, и это является простым способом настройки схемы для конкретного применения с различными уровнями освещенности. При этом также необходимо поменять компенсационный конденсатор, чтобы сохранить ту же полосу пропускания и обеспечить стабильную работу усилителя.

В системах, которые должны измерять чрезвычайно низкие уровни света, частота среза выходного фильтра нижних частот синхронного детектора может иметь гораздо более низкое значение, что позволит достичь максимальных рабочих характеристик за счет длительного времени цикла измерения.

Так как световой поток светодиодов может изменяться в зависимости от температуры, система должна выполнять измерения как соотношение полученных величин на канале выборки и опорном канале. Допуск по усилению фотодиодов составляет до ±11%, поэтому даже логометрические отклонения будут иметь некоторый дрейф, так как выходная мощность светодиода будет изменяться с изменением времени и температуры. Организация цепи оптической обратной связи с целью управления светоотдачей светодиодов позволит уменьшить отклонения мощности светового потока в зависимости от температуры, а также позволит выполнять измерение несимметричных величин.

Вместо того, чтобы модулировать выходные сигналы светодиодов прямоугольными сигналами, можно использовать имеющиеся в FPGA функции прямого цифрового синтеза (DDS) или ШИМ с целью генерации синусоидальных сигналов модуляции. Синусоидальные сигналы модуляции снижают содержание гармоник в выходном сигнале, упрощают фильтрацию и снижают уровень шума.

Оценка параметров и тестирование схемы

Полный набор документации на плату EVAL-CN0363-PMDZ, в том числе схемы, чертежи трассировки платы, файлы Gerber и спецификацию, можно найти в пакете поддержки проектирования CN-0363.

Оценочное программное обеспечение CN-0363 обеспечивает интерфейс с платой разработки на основе FPGA для сбора и анализа данных, получаемых от платы EVAL-CN0363-PMDZ.


Необходимое оборудование

  • Оценочная плата EVAL-CN0363-PMDZ
  • Источник питания или настенный адаптер с выходным током 500 мА и выходным напряжением от 6 В до 12 В
  • Плата разработки на основе FPGA (например, ZedBoard) и источник питания с выходным напряжением 12 В
  • SD-карта объемом 8 ГБ, входит в комплект EVAL-CN0363-PMDZ
  • USB-клавиатура и мышь
  • Монитор HDMI (только HD)
  • Оценочное программное обеспечение CN-0363 (см. руководство пользователя CN-0363)
  • Дистиллированная вода и образцы исследуемой жидкости


Начало работы

Подробное описание работы оценочного комплекта и программного обеспечения можно найти в руководстве пользователя CN-0363.

Программное обеспечение, написанное на языке HDL, и драйверы можно найти по ссылке на программное обеспечение, поддерживающее различные платформы разработки на основе FPGA, такие как Avnet ZedBoard.

Для платформ разработки требуется SD-карта, которая входит в оценочный комплект CN-0363. SD-карта была должным образом разбита на разделы, но ее содержимое должно быть обновлено с использованием последних образов. Данная процедура описана в руководстве пользователя CN-0363.


Функциональная блок-схема

На рисунке 5 показана функциональная блок-схема испытательной установки.

Рисунок 5. Функциональная блок-схема испытательной установки


Настройка

Настройте систему следующим образом:

  1. Подключите плату EVAL-CN0363-PMDZ к плате ZedBoard посредством кабеля PMOD и подключите источник питания постоянного тока с выходным напряжением от 6 до 12 В к разъему питания J2. Не подавайте питание в это время.
  2. Подключите USB-клавиатуру/мышь, монитор HDMI и источник питания к плате ZedBoard. Не подавайте питание в это время.


Проверка

  1. Подайте питание на плату EVAL-CN0363-PMDZ.
  2. Подайте питание на плату ZedBoard.
  3. Дайте системе загрузиться.
  4. При необходимости введите соответствующие команды с клавиатуры, описанные в руководстве пользователя CN-0363.


Калибровка

Для полноценной работы системы требуется проведение начальной калибровки с целью компенсации несоответствия в характеристиках светодиодов, расщепителя лучей и фотодиодов, а также с целью компенсации любого несоответствия в отклике фотодиодов. Чтобы откалибровать систему, наполните два контейнера дистиллированной водой и вставьте их в квадратные отверстия на печатной плате. Также рекомендуется, чтобы во время процедуры калибровки фотодиоды были защищены от попадания на них окружающего света.

Запустите процедуру автоматической калибровки в программном обеспечении. В строке меню откройте диалоговое окно Calibration (Калибровка) и нажмите Calibrate (Калибровать). Полный процесс калибровки занимает несколько секунд, а шкала индикации хода процесса показывает текущий шаг. После завершения калибровки калибруемые значения обновятся. Калибровка позволяет устранить смещение нуля и установить требуемый коэффициент усиления для каждого канала. К данным, изменяемым в процессе калибровки, также относятся коэффициент умножения K, который выражает относительную взаимосвязь между значениями опорного канала и канала выборки при полномасштабном сигнале возбуждения.

Программа вычисляет коэффициент умножения K для каждого цвета светодиода так, чтобы было справедливым следующее равенство:

Equation 4

где K – расчетная калибровочная постоянная.

После выполнения калибровки программное обеспечение будет использовать полученные калибровочные константы во всех последующих измерениях.

В области спектроскопии поглощающая способность определяется как логарифмическое отношение света, достигающего исследуемого материала, к свету, проходящему через материал. Закон Бера-Ламберта гласит, что количество света, проходящего через материал, экспоненциально уменьшается с увеличением длины пути и концентрации. При определении оптической плотности как логарифма эта оптическая плотность будет прямо пропорциональна концентрации материала (при постоянной длине пути).

Equation 5

Чтобы проверить эту теорию простым способом, не прибегая к использованию вредных химических веществ, измерьте концентрацию красителя, применяемого в пищевой промышленности. На рисунке 6 показаны экспериментальные результаты для различных концентраций желтого красителя (тартразина или Yellow #5) при измерении с помощью платы EVAL-CN0363-PMDZ.

Рисунок 6. Линия поглощения желтого красителя №5 при длине волны 465 нм (преобладающей длине волны)


Желтые растворы значительно поглощают синий свет, в связи с этим измерения проводились с использованием синего светодиода (с преобладающей длиной волны 465 нм), выступавшего в качестве источника света. По оси абсцисс отложены значения объемной концентрации (выраженной в миллилитрах красителя на миллилитр воды, то есть эти значения не имеют единицы измерения), а по оси ординат отложены значения оптической плотности. Согласно закону Бера-Ламберта, оптическая плотность изменяется линейно с изменением концентрации.


Анализ образца

Нажмите на кнопку Analyze Sample (Анализировать образец) на вкладке Automated Data Collection (Автоматический сбор данных) (рисунок 7), чтобы выполнить автоматический анализ образца, в рамках которого циклически включаются все три цвета и вычисляется коэффициент поглощения при излучении каждого цвета. Анализ занимает несколько секунд, а шкала индикации хода процесса показывает текущий шаг. После завершения процесса отобразятся значения поглощающей способности вещества. Затем можно либо попытаться сравнить образец с существующим образцом из библиотеки образцов, либо сохранить образец в библиотеке образцов для будущего использования.

Рисунок 7. Вкладка автоматического сбора данных


Измерение тока / поглощающей способности и ручные настройки

На вкладке Current/Absorbance Measurement (Измерение тока / поглощающей способности) предоставляется прямой доступ к ручному изменению параметров светодиода и усиления, также на этой вкладке пользователь имеет возможность просматривать необработанные данные (рисунок 8). На данной вкладке можно изменять следующие параметры: частота сигнала возбуждения (Excitation Frequency), ток возбуждения (Excitation Current), цвет светодиода (красный, зеленый или синий LED (Red, Green, Blue)), коэффициент усиления опорного канала (Reference Channel Gain), а также коэффициент усиления канала выборки (Sample Channel Gain).

случае, если данные значения будут изменены, исходные значения, установленные по умолчанию, можно будет восстановить, запустив процедуру автоматической калибровки.

Рисунок 8. Вкладка измерения тока / поглощающей способности


Библиотека образцов

Вкладка Sample Library (Библиотека образцов) (рисунок 9) позволяет пользователю управлять ранее сохраненными данными образцов и сравнивать эти образцы друг с другом. В левой части вкладки находится список всех образцов. В правой части вкладки представлены значения оптической плотности для выбранных в данный момент образцов.

На этой вкладке можно выбрать несколько образцов, удерживая при нажатии на каждый клавишу CTRL. Такую возможность можно использовать с целью непосредственного сравнения оптической плотности нескольких образцов друг с другом. Образцы также можно удалить из библиотеки, выбрав образец и нажав кнопку Remove (Удалить). Образец, который был удален из библиотеки, нельзя восстановить.

Фотография платы EVAL-CN0363-PMDZ показана на рисунке 10.

Рисунок 9. Вкладка библиотеки образцов


Рисунок 10. Фотография платы EVAL-CN0363-PMDZ

Образцы

Образцы

Продукт

Описание

Доступный продукт
Модели для образца

AD7175-2 24-разрядный сигма-дельта АЦП с Rail-to-Rail буферами, быстродействием 250 kSPS и временем установления 20 мкс

AD7175-2BRUZ

ADA4528-1 Precision, Ultralow Noise, RRIO, Zero-Drift Single Op Amp

ADA4528-1ACPZ-R7

ADA4528-1ARMZ

AD8615 Precision 20 MHz CMOS Single RRIO Operational Amplifier

AD8615AUJZ-REEL7

AD5201 33-Position Digital Potentiometer

AD5201BRMZ10

AD5201BRMZ50

ADA4805-1 Малопотребляющий усилитель с низким шумом, Rail-to-Rail выходом, полосой 105 МГц и дрейфом смещения 0.2 мкВ/°C

ADA4805-1AKSZ-R7

ADA4805-1ARJZ-R7

ADG633 CMOS, ±5 V/+5 V/+3 V, Triple SPDT Switch

ADG633YCPZ

ADG633YRUZ

ADG733 CMOS, 2.5 Ω Low Voltage, Triple SPDT Switch

ADG733BRQZ

ADG733BRUZ

ADG704 CMOS, Low Voltage 2.5 Ω 4-Channel Multiplexer

ADG704BRMZ

ADG819 0.5 Ω CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switch with BBM Switching Action

ADG819BCBZ-REEL7

ADG819BRMZ

ADG819BRTZ-500RL7

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.