AD7768-1 — это малопотребляющий, высококачественный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) на основе Σ-Δ модулятора и цифрового фильтра, предназначенный для прецизионного преобразования статических и динамических сигналов. Компонент представляет собой одноканальную версию восьмиканального Σ-Δ АЦП с одновременной выборкой AD7768. AD7768-1 предоставляет пользователю единую конфигурируемую, переиспользуемую платформу для сбора данных. Эта платформа устанавливает новый стандарт статических и динамических погрешностей измерений и позволяет разработчикам промышленных и измерительных систем создавать разнообразные варианты устройств для схем с гальванической развязкой и без нее.
При частоте дискретизации 256 kSPS и использовании цифрового фильтра с конечной импульсной характеристикой (КИХ), обладающего малым уровнем пульсаций и полосой пропускания 110.8 кГц, AD7768-1 способен поддерживать динамический диапазон 108.5 дБ в сочетании с уровнем интегральной нелинейности (INL) ±1.1 ppm, погрешностью смещения ±30 мкВ и погрешностью коэффициента усиления ±30 ppm.
Для работы с сигналами в расширенной полосе частот, при частоте Найквиста до 500 кГц, компонент имеет фильтр sinc5 с частотой среза по уровню −3 дБ, равной 204 кГц.
При работе с AD7768-1 пользователь имеет возможность управлять соотношением входной полосы, частоты выходных данных и рассеиваемой мощности. Эта особенность AD7768-1 позволяет производить динамический анализ изменяющегося входного сигнала, что делает компонент особенно полезным для универсальных систем сбора данных. Выбирая один из трех доступных режимов энергопотребления разработчик может достигнуть требуемых показателей уровня шума, минимизируя при этом потребляемую мощность. Архитектура AD7768-1 является уникальной в том смысле, что компонент превращается в конфигурируемую, переиспользуемую платформу как для малопотребляющих модулей измерения статических сигналов, так и для высокопроизводительных модулей измерения динамических сигналов.
AD7768-1 поддерживает оптимальный баланс статических и динамических характеристик, с одной стороны, и превосходной энергоэффективности, с другой стороны. Компонент имеет три рабочих режима, позволяющих управлять соотношением полосы входного сигнала и потребляемой мощности:
- В высокоскоростном режиме пользователь может выбрать фильтр с характеристикой sinc, обеспечивающий быстродействие до 256 kSPS и ширину полосы 52.2 кГц при потребляемой мощности 26.4 мВт, либо КИХ фильтр, обеспечивающий быстродействие до 256 kSPS и ширину полосы 110.8 кГц при потребляемой мощности 36.8 мВт.
- В медианном режиме пользователю доступен КИХ фильтр с быстродействием до 128 kSPS и шириной полосы 55.4 кГц при потребляемой мощности 19.7 мВт.
- В режиме низкой мощности пользователю доступен КИХ фильтр с быстродействием до 32 kSPS и шириной полосы 13.85 кГц при потребляемой мощности 6.75 мВт.
AD7768-1 обеспечивает обширные возможности цифровой фильтрации для удовлетворения широкого диапазона системных требований. Используя встроенные фильтры, пользователь может конфигурировать компонент для проведения измерений с жестким контролем погрешности коэффициента усиления по частоте, с линейной фазовой характеристикой (прямоугольный фильтр) или с малой задержкой (фильтры sinc5 или sinc3) для применения в контурах управления. Кроме того компонент можно сконфигурировать для измерения статических входных сигналов при помощи фильтра sinc3 с подавлением частоты сети 50 Гц или 60 Гц. Все фильтры имеют программируемый коэффициент децимации.
Для пользователей, которым необходима частота выходных данных, превышающая доступную при работе с КИХ фильтром с малой неравномерностью, имеется тракт с фильтром sinc5, работающий на частоте 1.024 МГц. Данный тракт обладает высоким шумом квантования и, поэтому, наиболее подходит для пользователей, которым требуется минимальная задержка при использовании в контурах управления, или которые реализуют собственные схемы цифровой фильтрации во внешней микросхеме программируемой логики (FPGA) или цифровом сигнальном процессоре (DSP).
Компонент предоставляет следующие варианты цифровых фильтров:
- КИХ фильтр с малой неравномерностью (неравномерность в полосе пропускания ±0.005 дБ на частотах до 102.4 кГц).
- Фильтр sinc5 с малой задержкой, обеспечивающий частоту данных до 1.024 МГц для увеличения скорости отклика в контурах управления.
- Фильтр sinc3 с малой задержкой, который является полностью программируемым и обеспечивает возможность подавления частоты 50 Гц/60 Гц.
Встроенные в AD7768-1 аналоговые схемы значительно упрощают процесс проектирования во всех возможных областях применения. Буфер предварительного заряда на каждом аналоговом входе уменьшает аналоговый входной ток по сравнению с конкурирующими продуктами, облегчая задачу для внешнего входного усилителя-драйвера.
Полнофункциональный буфер на входе опорного напряжения уменьшает входной ток, обеспечивая высокий импеданс для внешнего источника и устраняя влияние на внешний измерительный резистор, используемый в цепи опорного напряжения в схемах с относительными измерениями.
Компонент работает с напряжениями питания AVDD1 − AVSS = 5.0 В, AVDD2 − AVSS = 2.0 В ... 5.0 В и IOVDD − DGND = 1.8 В ... 3.3 В.
В режиме малой мощности выводы питания AVDD1, AVDD2 и IOVDD можно подключить к одному источнику напряжения 3.3 В.
Для работы с компонентом необходимо внешнее опорное напряжение. Допустимый диапазон входного опорного напряжения (REFIN) — от 1 В до AVDD1 − AVSS.
Гарантированный рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C. Компонент выпускается в 28-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 5 мм.
Обратите внимание, что для обозначения многофункциональных выводов, например, XTAL2/MCLK, в техническом описании может использоваться как полное наименование, так и наименование отдельно взятой обсуждаемой функции, например, MCLK.
Области применения
- Платформа аналого-цифрового преобразования для проведения разнообразных измерений с различными типами датчиков
- Измерение вибраций, акустические измерения и исследование материалов
- Схемы управления и программно-аппаратная верификация (hardware in loop)
- Мониторинг рабочего состояния при диагностическом обслуживании
- Контрольно-измерительная аппаратура для электросетей
- Измерение тока, измерение напряжения и тестирование аудиосистем
- Клинические аппараты мониторинга основных показателей жизнедеятельности (ЭЭГ, ЭМГ и ЭКГ)
- Модульные системы сбора данных с интерфейсами USB, PXI и Ethernet
- Модульные системы сбора данных с межканальной развязкой