banner background image

機能安全のための電源

センサーから電源システムまで、アナログ・デバイセズは安全に対応した部品を提供し、IEC 61508および関連規格要件への適合を、より少ない設計労力で実現するのを支援します。アナログ・デバイセズの機能安全に対応したパワー・デバイスは、SIL定格設計の開発を加速します。

  • 統合された安全機能:電力供給と内蔵された診断機能を組み合わせ、より安全なロボットおよび自動化システムを実現します。
  • 迅速な認証取得:完全なFSM文書により、IEC/ISO準拠が効率化されます。
  • 専門家と連携した設計:機能安全の専門家と共同開発し、業界基準を満たす設計を実現します。
  • 信頼性の高い性能:統合ソリューションにより、システム・レベルでの一貫した安全性が確保されます。
LTC2933 Safety Application Note Diagram
安全性に関するアプリケーション・ノートを活用した安全設計

安全性に関するアプリケーション・ノートは、故障率、故障モード分布(FMD)、ピンごとの故障モード/影響解析(FMEA)など、部品の機能安全(FS)に関する情報を提供しています。この連載記事では、システム・インテグレータが安全関連システムの設計を行う際に役立つ重要な情報を、手軽に確認できるようにしています。

Engineer controls robotic welders in a factory.
ファスト・トラック認証:機能安全設計のための安全アプリケーション・ノートの活用

故障率予測、故障モード分布、ピン・レベルの知見を適用し、機能安全設計を加速する方法をご覧ください。

Laser cutting metal with a shower of bright orange sparks.
安全に関する重要事項

アナログ・デバイセズの機能安全のトップ・エキスパートであるトム・ミーニー(Tom Meany)による産業用アプリケーション向けの機能安全に関する知見をご覧ください。

Title
Subtitle
さらに詳しく
carousel title icon

ソリューション・リソース

製品

さらに表示

Arrow image

評価用ボード/キット

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

開発者ツールおよびリソース

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
トレーニングおよびサポート
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ