µModule レギュレータ
アナログ・デバイセズの μModule®(マイクロ・モジュール)レギュレータDC/DC 電源製品は、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。µModule 電源製品は、ステップダウン(降圧)、ステップアップ(昇降圧)、バッテリ・チャージャ、絶縁コンバータ、LED ドライバなどの機能をサポートしています。すべてのデバイスで使用可能な PCB ガーバーファイルと高度に統合化されたソリューションである µModule 電源製品は、高い効率性と信頼性を実現し、また一部の製品では EN 55022 クラス B 規格に準拠した低 EMI ソリューションも実現し、時間と空間の制約に対処しています。
11524
jp
Quick Power Search
最新情報
デザイン・ノート
- 20VIN、8Aの高効率小型パッケージ降圧µModuleデバイス
- 3mm × 4mmのフットプリントでチャンネルあたり2Aの電流を生成する3.6V入力、デュアル出力のµModule降圧レギュレータ
- プログラマブルな補償機能を備えた高効率、高密度のPSM μModuleレギュレータ
- 40V Input, 3.5A Silent Switcher µModule Regulator for Automotive and Industrial Applications
- 36V 入力、8.5A 昇降圧μModule レギュレータ 電力増大のため簡単に並列化可能 PDF
Technical Articles Page
- マルチチップ同期機能を活用し、広帯域対応のDAC/ADCをデタミニスティックな位相で起動する
- 高精度のテスト/計測システムに最適なバイポーラ電源ソリューション
- 通信機器メーカーが求める高出力と小型のソリューション・フットプリント
- IoTシステムに最適なパワー・コンバータ、高い統合レベルで小型化を実現
- Silent Switcherを採用したμModuleレギュレータ、40V入力/3.5A出力で車載用途や産業用途に最適
Analog Dialogue
アプリケーション・ノート
カタログ
ビデオ
- フェーズド・アレイ・レーダー/EW向けのプロトタイピング用プラットフォーム、16チャンネルの送受信とL/Sバンドに対応
- パワー・システム・マネージメント機能を備える超薄型μModuleレギュレータ
- 超薄型のμModule®レギュレータ「LTM4686」、10Aのデュアル出力に対応
- アナログ・デバイセズの第4世代μModule®レギュレータ
- Silent Switcher対応のμModuleレギュレータにより、サンプル・レートがGSPSレベルのADCに電力を供給する