MAX7325
製造中8個のプッシュプルおよび8個のオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ
8個のプッシュプルおよび8個の設定可能なオープンドレインI/O付き、低動作電源電圧I²Cポートエキスパンダ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.70
製品情報
- 400kHzのI²Cシリアルインタフェース
- 動作電圧:+1.71V~+5.5V
- 8個のプッシュプル出力ポート
- 20mAシンク電流定格の8個のオープンドレイン型I/Oポート
- I/Oポートの過電圧保護は最大+6V
- I/Oポートの電源投入時のデフォルトロジック状態を選択可能
- 過渡変化がラッチされ、読取り動作間の検出可能
- アクティブローINT出力によって入力の変化を警報
- AD0およびAD2入力によって16個のスレーブアドレスから選択
- 低スタンバイ電流:0.6µA (typ)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
2線式シリアルインタフェースペリフェラルのMAX7325は、16個のI/Oポートを備えています。ポートは、8個のプッシュプル出力と、内部プルアップおよび遷移検出を選択可能な8個のI/Oで構成されています。8個のポートはプッシュプル出力で、8個のI/Oをロジック入力またはオープンドレイン型出力として使用することができます。ポートは、+6Vまで過電圧保護されています。
入力として設定されるすべてのI/Oポートが、状態変化があるかどうか連続的に監視されます(遷移検出)。状態変化は、アクティブローINT出力によって表示されます。割込みがラッチされるため、過渡変化を検出することができます。この後、MAX7325にシリアルインタフェースを通じてアクセスすると、いずれの保留中の割り込みもクリアされます。オープンドレイン型出力は20mAのシンク電流定格で、LEDを駆動可能です。アクティブローRST入力によってシリアルインタフェースがクリアされ、MAX7325との間のすべてのI²C通信が終了します。
MAX7325では4レベルロジック付きの2個のアドレス入力によって16個のI²Cスレーブアドレスを実現します。また、スレーブアドレスによって、I/Oポートの電源投入時のロジック状態が設定され、4個のポートのグループごとに40kΩの内部プルアップがイネーブルまたはディセーブルされます。
MAX7325は、入力ポート、オープンドレイン型I/Oポート、およびプッシュプル出力ポートを選択可能なピンコンパチブルのポートエキスパンダファミリの1デバイスです(フルデータシートの「表1」参照)。
MAX7325は24ピンQSOPおよびTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 携帯電話
- ノートブック
- SAN/NAS
- 衛星無線
- サーバ
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7325AEG+ | QSOP | ||
| MAX7325AEG+T | QSOP | ||
| MAX7325AEG/V+ | QSOP | ||
| MAX7325AEG/V+T | QSOP | ||
| MAX7325ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX7325ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX7325AEG+ | 製造中 | |
| MAX7325AEG+T | 製造中 | |
| MAX7325ATG+ | 製造中 | |
| MAX7325ATG+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX7325AEG+T | 製造中 | |
|
8 6, 2015 - 1512_CANCELATION WAFER FAB |
||
| MAX7325AEG/V+T | 製造中 | |
|
2 20, 2015 - 1508 WAFER FAB |
||
| MAX7325AEG/V+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX7325ATG+ | 製造中 | |
| MAX7325ATG+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX7325ATG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| I/Oエクスパンダ 10 | ||
| MAX7329 | 製造中 | 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7328 | 製造中 | 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7323 | 製造中 | 4つのプッシュプル出力および4つのオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7322 | 製造中 | 4個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7321 | 製造中 | 8個のオープンドレインI/O付き、I2Cポートエキスパンダ |
| MAX7320 | 製造中 | 8つのプッシュプル出力、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7319 | 製造中 | 8入力およびマスク可能な遷移検出付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7324 | 製造中 | 8つのプッシュプル出力および8つの入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7326 | 製造中 | 12個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
| MAX7327 | 製造中 | 12個のプッシュプル出力および4個のオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX7325に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める