LTC3810-5

製造中

60V電流モード同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高電圧動作:最大60V
  • 大型の1Ωゲートドライバ
  • 電流センス抵抗が不要
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 極めて高速の過渡応答を実現
  • ±0.5%精度の0.8V電圧リファレンス
  • プログラム可能な出力電圧トラッキング/ソフトスタート
  • 入力電源から5.5Vドライバ電源を生成
  • 外部クロックに同期可能
  • パルススキップ・モード動作を選択可能
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • オン時間/周波数を調整可能:tON(MIN)<100ns
  • サイクルごとの電流制限を調整可能
  • 電圧低下ロックアウトを調整可能
  • 出力過電圧保護
  • 熱特性が改善された32ピンQFNパッケージ
LTC3810-5
60V電流モード同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラ
High Efficiency High Voltage Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
回路モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
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
eval board
DC1168A

LTC3810EUH-5 Demo Board | 14V < VIN < 60V, VOUT = 12V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 1168 is a current mode synchronous switching regulator featuring the LTC3810-5. The circuit is configured as a synchronous step-down regulator operating at 250kHz switching frequency. Output voltage is 12V at 10A maximum load. The input voltage range is 14V to 60V.

DC1168A
LTC3810EUH-5 Demo Board | 14V < VIN < 60V, VOUT = 12V @ 10A
DC1168A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3810-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品