ADSP-BF524C

製造中

Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • Lockbox Secure Technology: Hardware-enabled security for code and content protection.
  • Blackfin Processor Core with up to 400 MHz (800 MMACS) performance
  • 2 dual-channel, full-duplex synchronous serial ports supporting 8 stereo I2S channels
  • 12 peripheral DMA channels supporting one- and two-dimensional data transfers
  • Memory controller providing glueless connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
  • Connectivity: HS USB OTG, Host DMA Port, UART’s, SPORT’s, SPI and TWI.
  • NAND Flash Controller with 8-Bit interface for commands, addresses and data.
  • Low Processor Standby Power; ~1mA Deep Sleep, ~50uA Hibernate
  • 289-ball, 12×12 mm, 0.5 mm pitch mini-BGA (Commercial temperature range 0°C to +70°C)
  • Supports an embedded low power stereo CODEC for space constrained audio applications
  • See datasheet for additional features
ADSP-BF524C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF52xC Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 47

プロセッサ・マニュアル 3

製品ハイライト 1

ソフトウェア・マニュアル 11

エミュレータ・マニュアル 3

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

ソフトウェアおよびツール異常 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-BFSHUSB-EZEXT

The USB extender board is a low-cost, plug-on extender for EZ-Boards. This extender extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection between the asynchronous memory bus of the Blackfin or SHARC processor and a USB 2.0 device. For information about compatible EZ-Board products, see the processors family's Software and Tools page.

機能と利点

  • ADSP-21469: 176-pin LQFP package, 25 MHz CLKIN oscillator
  • ADSP-21479: 196-pin BGA package, 16.625 MHz CLKIN oscillator
  • ADSP-21489: 176-pin LQFP package, 25 MHz CLKIN oscillator
  • Flash Memory: 4 M x 8-bit, Numonyx
  • SDRAM Memory: 16Mb x16 bit, Micron MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM: 1M x16 bit, ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI Memory: 16 Mbit
  • Analog Audio: AD1939 Codec
  • SPDIF: RCA phone jacks
  • Temp Sensor: ADM1032 Two Wire Sensor
  • UART: ADM3202 RS-232 line driver/receiver
  • Power Supply: 5V @ 3.6 Amps
  • LEDs: 10 LEDs: 1 power (green), 1 board reset (red), and 8 general purpose (amber)
  • Push Buttons: (5) push buttons: (1) reset, (2) connected to DAI, (2). IRQ/Flag
  • SHARC Expansion Interface II: AMI, Flags/IRQs, DAI, DPI, PWR_IN, 3.3V, GND
  • Other Features: Standalone Debug Agent Interface, RTC (Real Time Clock) implementation, Shift Register Interface, MP JTAG IN and OUT Connectors, 0-ohm resistors for DSP current measurement, CE compliant

製品詳細

The Blackfin SHARC USB EZ-Extender plugs onto the expansion interface of the ADSP-BF518F and ADSP-21469 EZ-Board and EZ-KIT Lite’s. The EZ-Extender aids the design and prototyping phases of the processor targeted applications and extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection between the asynchronous memory bus of the Blackfin/SHARC processor and a USB 2.0 device.


Ordering Information:
Part number: ADZS-BFSHUSB-EZEXT


CROSSCORE® Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

eval board
EVAL-BF526-EZLITE

The ADSP-BF526 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF52x Blackfin processor family.

機能と利点

  • ADSP-BF526 Blackfin processor: 208 Ball BGA, 400MHz, 17mmX17mm/0.8 pitch
  • SDRAM: MOBILE SDRAM 1.8V, 64 MB, 32M x 16, VFBGA 54-Ball, Micron MT48H32M16LFCJ-75
  • FLASH: 4 MB (2M x 16 ), Numonyx M58WR032KB 1.8V, VFBGA56
  • NAND FLASH: 2 Gb 1.8V, 256Mb x 8, TFBGA63, Numonyx NAND02G-B2C 1.8V
  • SPI FLASH: 4 Mb SST 1.8V , SST25WF040
  • Audio CODEC: ADI SSM2602 1.8V low power CODEC
  • Power Analysis Interface: Sense resistors to measure VDDINT, VDDEXT, VDDMEM, SDRAM
  • Ethernet PHY: SMSC (RMII) 3.3V with internal 1.8V regulator, LAN8700
  • Battery Charger: ADP2291, 1.5A linear charger, single cell LI
  • Battery: Lithium ION, 740mAh, Ultralife UBBP005
  • Connectors : USB OTG, Ethernet, HOST, EBIU Expansion, Group 1 Expansion, Group 2 Expansion, Group 3 Expansion

製品詳細

The ADSP-BF526 EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF526 Blackfin® Processors via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about the Analog Devices (ADI) ADSP-BF526 hardware and software development, and quickly prototype a wide range of applications.

 

The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF526 Blackfin Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment, including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.

 

The EZ-KIT Lite also comes with a standalone debug agent board that is removable to allow a user to plug-in an external emulator.


Ordering Information
Part number: ADZS-BF526-EZLITE


CROSSCORE® Tools Support
Tel: 1.800.ANALOGD
Contact Support

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator

機能と利点

  • Full speed USB 1.1 interface enabling download speeds of up to 150 KB/Sec (ADZS-USB-ICE) or High speed USB 2.0 interface enabling download speeds of up to 1.5MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE)
  • Background Telemetry Channel (BTC) support enabling non-intrusive data exchange at up to 2.0 MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE only)
  • 1.8V, 2.5V, and 3.3V compliant and tolerant
  • Support for all ADI JTAG processors and DSPs
  • 5V tolerant and 3.3V compliant for 5V processors and DSPs
  • Multiprocessor support
  • 14-pin JTAG connector
  • 3-meter USB cable for difficult-to-reach targets
  • CE-certified

製品詳細

Analog Devices’ cost-effective Universal Serial Bus (USB)-based emulator and High performance (HP) Universal Serial Bus (USB)-based emulator each provide an easy, portable, non-intrusive, target-based debugging solution for Analog Devices JTAG processors and DSPs. These powerful USB-based emulators perform a wide range of emulation functions, including single-step and full speed execution with pre-defined breakpoints, and viewing and/or altering of register and memory contents. With the ability to automatically detect and support multiple I/O voltages, the USB and HP USB emulators enable users to communicate with all of the Analog Devices JTAG processors and DSPs using either a full speed USB 1.1 or high speed USB 2.0 port on the host PC. Applications and data can easily and rapidly be tested and transferred between the emulators and the separately available VisualDSP++ development and debugging environment(sold separately).

The plug-and-play architecture of USB allows the emulators to be automatically detected and configured by the host operating system. It can also be connected to and disconnected from the host without opening the PC or turning off the power to the PC. A 3-meter cable is included to connect the emulators to the host PC, thus providing abundant accessibility to hard to reach targets.

The HP USB-based emulator also supports the Background Telemetry Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between the host and target application without affecting the target system's real-time characteristics.

Part Number:
USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-USB-ICE
High Performance USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-HPUSB-ICE

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

EVAL-BFSHUSB-EZEXT
The USB extender board is a low-cost, plug-on extender for EZ-Boards. This extender extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection between the asynchronous memory bus of the Blackfin or SHARC processor and a USB 2.0 device. For information about compatible EZ-Board products, see the processors family's Software and Tools page.
EVAL-BF526-EZLITE
The ADSP-BF526 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF52x Blackfin processor family.
ADZS-BF526-EZLITEANGLE-web ADZS-BF526-EZLITEBOTTOM-web ADZS-BF526-EZLITETOP-web
EMULATOR-USB & HP USB ICE
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

最新のディスカッション

ADSP-BF524Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品