ADAQ4216
新規設計に推奨16ビット、2MSPSのµModuleデータ・アクイジション・ソリューション
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$35.65
製品情報
- 高性能
- スループット:2MSPS、無遅延
- INL:±3ppm(最大値)(-40°C~+105°C)
- システム全体のダイナミック・レンジ:123dB(代表値)
- S/N比:97.5dBFS(代表値)、THD:−122dBc(代表値)
- オフセット誤差ドリフト:+5.05μV/°C(最大)
- ゲイン誤差ドリフト:+1.17ppm/°C(最大)
- 使いやすい機能でシステムの複雑さを軽減
- 270kHz 2次アンチエイリアス・フィルタ
- 高インピーダンスPGIAゲイン・オプション:1/3, 5/9, 20/9, 20/3
- 柔軟な外部リファレンス電圧:4.096Vまたは5V
- 差動入力電圧範囲、±REFIN/ゲイン:±15V、±9V、±2.25V、±0.75V
- 広い入力コモンモード電圧範囲:−8V~+10V
- 低入力バイアス電流:−30pA(代表値)
- システム実装面積の削減につながる高密度ソリューション
- 14mm x 9mm、0.8mmピッチ、178ボールCSP BGA
- 同等のディスクリート・ソリューションと比べて実装面積を1/4に削減
- 内部VCM生成機能を備えたリファレンス・バッファを内蔵
- 総消費電力:2MSPSで445mW(代表値)
- Flexi-SPIデジタル・インターフェース
- 1、2、または4個のSDOレーンによりSCKの低速化が可能
- エコー・クロック・モードにより、デジタル・アイソレータが容易に使用可能
- 1.2V~1.8Vのロジックに対応
- PGIAゲイン制御(A0、A1)インターフェース
- サンプリング分解能を30ビットに拡張
- オーバーレンジ・ビットおよび同期ビット
ADAQ4216は、部品の選択、最適化、およびレイアウトに関するシグナル・チェーン設計上の課題を設計者からデバイスへと移転することによって、高精度測定システムの開発サイクルを短縮できるμModule®高精度データ・アクイジション(DAQ)シグナル・チェーン・ソリューションです。ADAQ4216は、最大±3ppmのINLと16ビットのノー・ミス・コードを確保し、-40°C~+105°Cの範囲で比類のない精度を実現します。
ADAQ4216はシステム・イン・パッケージ(SIP)技術を採用しており、小型の178ボールCSP_BGAパッケージ(14mm × 9mm、0.8mmピッチ)にデータ・アクイジション・ソリューションで必須とされる一般的な信号処理ブロックをまとめて搭載しています。
ADAQ4216に組み込まれている部品は以下のとおりです。
- 低ノイズ、高帯域プログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)
- 2次アンチエイリアス・フィルタ
- 低ノイズ、低歪み、広帯域幅のA/Dコンバータ(ADC)ドライバ
- 高精度、16ビット、2MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC
- 1.8V低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
- 高性能の実現に不可欠な受動部品
詳しくはデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- マシン・オートメーション
- プロセス制御
- 医療および産業用計測機器
- デジタル制御ループ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADAQ4216BBCZ | CSP_BGA |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
| ADAQ4216BBCZ | 製造中 | |
|
7 16, 2025 - 24_0078 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
| ADAQ4216BBCZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
ADAQ4216 Family GitHub NoOS Driver
ADAQ4216 Family GitHub IIO Linux Driver
ADAQ4216 Family GitHub FPGA/HDL Driver
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| LT3999 | 製造中 | デューティ・サイクルを制御できる低ノイズ、1A、1MHzプッシュプルDC/DCドライバ |
| LT3487 | 製造中 | CCDバイアス向けの昇圧および反転スイッチング・レギュレータ |
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| LTC1983 | 製造中 | ThinSOTの100mA安定化チャージポンプ・インバータ |
| リニア・レギュレータ 4 | ||
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
| ADP7142 | 新規設計に推奨 | 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
| ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
| ADP7183 | 新規設計に推奨 |
-300 mA、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADAQ4216に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める