AD8345
製造中RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.10
製品情報
AD8345は、140MHz~1GHzで使用するように設計されたシリコン製I/Q直交変調器です。ノイズ・フロアがきわめて小さい一方、高い出力パワーを備え、出力ダイナミック・レンジが大幅に向上しています。AD8345は低いLO駆動レベルで動作でき、50Ω負荷に対して完全に仕様規定された、バッファ付き出力を備えています。
振幅・位相バランスとサイドバンド除去について優れた仕様を備えており、高次 / 大容量のQAM変調無線通信が可能です。
AD8345は、CDMA / GSM / W-CDMAの通信インフラ機器におけるIF変調器として、また800~900MHzのセルラ・バンドにおけるダイレクト・コンバージョン変調器として、それぞれ試験済みで、要求仕様を満たしています。
AD8345は16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージに搭載され、-40~+85℃の動作温度範囲で完全に仕様規定しています。
提供する製品
サンプル(製品番号:AD8345ARE)と評価用ボード(製品番号:AD8345-EVAL)があります。
その他の変調 / 復調器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8345AREZ | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD8345AREZ-RL7 | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8345AREZ | 製造中 | |
| AD8345AREZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| AD8345AREZ | 製造中 | |
| AD8345AREZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 7 | ||
| AD9717 | 製造中 | DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
| AD9747 | 製造中 | D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS |
| AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® |
| AD9122 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+® |
| AD9146 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+® |
| AD9783 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |
| AD9117 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3 | ||
| ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
| ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
| ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く