MAX77827
製造中5.5V入力、1.8A/3.1Aスイッチバックブーストコンバータ、6µAのIQ
高効率、低IQバックブーストコンバータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.78
製品情報
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 1つの抵抗で調整可能な出力電圧:2.3V~5.3V
- 出力電流:最大1.6A (3.1A ILIMオプション、バックモード)
- 出力電流:最大900mA (1.8A ILIMオプション、ブーストモード3.0VIN、3.3VOUT)
- ピーク効率:96% (3.3VIN、3.3VOUT)
- SKIPモードによって軽負荷効率を向上
- 超低自己消費電流:6µA (typ) (TJ = +25℃時)
- 公称スイッチング周波数:2.5MHz
- イネーブル端子
- GPIO端子によってシステム設計の利便性を実現
- FPWM (強制PWM)モード選択端子
- POKインジケータ端子
- UVLO、ソフトスタート、アクティブ出力放電、過電流、およびサーマルシャットダウン保護
- 12ピンWLP (1.61mm × 2.01mm)
- 14ピンFC2QFN (2.5mm × 2.5mm)
MAX77827は高効率バックブーストレギュレータで、1セルリチウムイオンで動作するアプリケーションを対象とし、6µA (typ)という業界最小の自己消費電流を備えています。このデバイスは1.8V~5.5Vの入力電圧に対応し、出力電圧範囲は2.3V~5.3Vです。このICは、2つの異なるスイッチング電流レベル(1.8Aおよび3.1A)を提供し、所定の負荷電流要件に基づいて外付け部品のサイズを最適化します。1.8Aスイッチング電流制限オプションの場合、このICはバックモードで最大1.0A、ブーストモードで900mAの負荷電流に対応可能です(VIN = 3.0V、VOUT = 3.3V)。
96%のピーク効率によって、このICはバッテリ動作ポータブルアプリケーション用のレールを供給するDC/DCコンバータとして最適なソリューションの1つとなっています。
このICは可変出力電圧を備え、1つの抵抗を介して2.3V~5.3Vに設定することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWMイネーブル機能およびパワーOK (POK)インジケータに対応します。独自の制御アルゴリズムによって、高効率、優れたライン/負荷過渡応答、およびバックモードとブーストモード間のシームレスな遷移が可能です。これらのオプションは設計の柔軟性を提供するため、このICは広範囲のアプリケーションおよび使用方法に対応するとともに、基板スペースを最小限に抑えることができます。
MAX77827は12ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.61mm × 2.01mm)および14ピンFC2QFNパッケージ(2.5mm × 2.5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
- スマートフォン/ポータブル/ウェアラブル
- モノのインターネット(IoT)デバイス
- LPWAN (LTE/NB-IoT、LTE/Cat-M1)
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77827AEFD+ | LFCSP | ||
| MAX77827AEFD+T | LFCSP | ||
| MAX77827AEWC+ | WLCSP | ||
| MAX77827AEWC+T | WLCSP | ||
| MAX77827BEFD+ | LFCSP | ||
| MAX77827BEFD+T | LFCSP | ||
| MAX77827BEWC+ | WLCSP | ||
| MAX77827BEWC+T | WLCSP | ||
| MAX77827CEFD+ | LFCSP | ||
| MAX77827CEFD+T | LFCSP | ||
| MAX77827CEWC+ | WLCSP | ||
| MAX77827CEWC+T | WLCSP | ||
| MAX77827DEFD+ | LFCSP | ||
| MAX77827DEFD+T | LFCSP | ||
| MAX77827DEWC+ | WLCSP | ||
| MAX77827DEWC+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 19, 2021 - 2027A ASSEMBLY |
||
| MAX77827AEFD+ | 製造中 | |
| MAX77827AEFD+T | 製造中 | |
| MAX77827BEFD+ | 製造中 | |
| MAX77827BEFD+T | 製造中 | |
| MAX77827CEFD+ | 製造中 | |
| MAX77827CEFD+T | 製造中 | |
| MAX77827DEFD+ | 製造中 | |
| MAX77827DEFD+T | 製造中 | |
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX77827BEWC+ | 製造中 | |
| MAX77827BEWC+T | 製造中 | |
|
12 7, 2020 - 2109 TEST |
||
| MAX77827BEWC+ | 製造中 | |
| MAX77827BEWC+T | 製造中 | |
| MAX77827CEWC+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始