製品概要
機能と利点
- 高精度測定用の検出ポイント
- EN、POK、およびOUTSのアクセス可能テストポイント
- 出力電圧はSELを介して調整可能
- FPWMおよびスキップモードの設定が可能(スキップモードがデフォルト)
- UVLO立上り= 2.6V、UVLO立下り = 1.9V (MAX77827CEWC+)
製品概要
MAX77827の評価キット(EVキット)は、1.6AバックブーストコンバータのMAX77827を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは1.8V~5.5Vの入力に対応し、出力電圧は2.3~5.3Vに(SEL端子を介して)調整可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はSELの抵抗値(R3)の変更によって調整することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWMおよびEN機能に対応します。このEVキットはあらゆるバージョンのMAX77827 WLP ICに対応します(デフォルトはMAX77827CEWC+です)。
アプリケーション
- 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
- モノのインターネット(IoT)デバイス
- NB-IoT機器
- スマートフォン/ポータブル/ウェアラブル
関連資料
-
MAX77827EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77827 Data Sheet (Rev. 0)2019/06/14PDF0M
-
MAX77827EVKIT Solder Down Design Files2023/06/29ZIP3 M