LTM4652

新規設計に推奨

入力過電圧保護機能付き、ソース/シンク対応、デュアル±25Aまたはシングル±50A μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • デュアル±25Aまたはシングル±50A出力のソース/シンク
  • 入力電圧範囲:4.5V~18V(絶対最大定格20V)
  • 出力電圧範囲:0.6V~7.5V(絶対最大定格8V)
  • ライン、負荷、および温度による全直流出力電圧最大誤差:±1.5%
  • 調整可能な制御ループ補償
  • 差動リモート検出アンプ
  • 電流モード制御/高速過渡応答
  • 最大±300Aの多相並列電流分担
  • 内部温度モニタ
  • 調整可能なスイッチング周波数または同期
  • 過電流フォールドバック保護
  • 選択可能なパルス・スキッピング・モード動作
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 入出力の過電圧保護
  • 16mm × 16mm × 4.92mm BGAパッケージ

LTM4652は、ソース/シンク対応、デュアル±25Aまたはシングル±50A出力のスイッチング・モード降圧DC/DC μModule®(マイクロ・モジュール)レギュレータであり、最大総合DC出力誤差は±1.5%です。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、およびサポート用のすべてのコンポーネントが含まれます。LTM4652は4.5V~18Vの入力電圧範囲で動作し、1個の外付け抵抗で設定する、それぞれ出力電圧範囲0.6V~7.5Vの2つの出力をサポートしています。高い効率の設計になっており、各出力で最大±25Aの連続電流を供給します。少数の入出力コンデンサのみ、必要となります。FPGA、ASIC、プロセッサに電力を供給する場合、調整可能な制御ループ補償により、高速過渡応答を実現し、出力コンデンサ容量を最小化することができます。

故障保護機能として、入力過電圧保護、出力過電流保護、および双方向の過電流保護を備えています。LTM4652は、16mm × 16mm × 4.92mm BGAパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 試験装置および計測装置
  • テレコムおよびネットワーク装置
  • 産業用機器

LTM4652
入力過電圧保護機能付き、ソース/シンク対応、デュアル±25Aまたはシングル±50A μModuleレギュレータ
LTM4652 Application Circuit LTM4652 Pin Configuration LTM4652 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4652

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4652
  • LTM4652(INVERTING)
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3195A-B

LTM4652 | クワッド双方向±128A反転μModuleレギュレータ

機能と利点

  • ±128Aのソースとシンク電流
  • 高出力アプリケーション向けに並列動作対応

製品詳細

DC3195A-B評価用ボードには、LTM®4652 μModule®(マイクロモジュール)レギュレータが搭載されています。これは、双方向±128Aの負荷電流を供給可能なクワッド多相シングル–5V出力として構成されています。入力電圧範囲は4.5V~13Vです。この反転出力評価用ボードの場合、最大のVIN + |VOUT|が18Vを超えてはなりません。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。

DC3195A-B評価用ボードは、出力負荷電流をソースまたはシンクするように設定できます。図2および図3は、それぞれの条件に対応するハードウェア・テスト用セットアップの図を示しています。この評価用ボードは、9VINと–5VOUTの動作条件下で、780kHzのデフォルト周波数を使用する想定で最適化されています。LTM4652の電流モード・アーキテクチャは、ピーク電流モード制御です。この評価用ボードは、デフォルトでは連続電流モード(CCM)で動作しますが、軽負荷時の効率を最適化するためにパルススキッピング・モード(PSM)に変更することもできます。

LTM4652は熱強化型144ピン(16mm × 16mm × 4.92mm)BGAパッケージを採用しています。オンボード回路を通じて、温度検出オプションを利用できます。

LTM4652は、ヒートシンク機能として使用できるように、電気的な接続のない露出した金属を上面に採用しています。

LTM4652の反転構成は、非反転構成の場合と比べて最大電流制限が異なります(詳細については、DN1021 を参照してください)。LTM4652 のデータシートには、このデバイスの詳細説明が記載されています。DC3195A-B評価用ボードを使用する前、またはハードウェアの変更を行う前に、このデータシートと本ユーザ・ガイドを必ず参照してください。

eval board
EVAL-LTM4652-AZ

LTM4652 | 双方向デュアル25A/シングル50A降圧μModuleレギュレータ

機能と利点

  • 双方向出力電流:最大±25A
    • 並列チャンネル電流共有:最大±50A
  • 電流モード制御/高速過渡応答
  • 差動出力電圧のリモート検出

製品詳細

EVAL-LTM4652-AZ評価用ボードは、LTM®4652EY(ソース/シンク対応、デュアル±25A出力またはシングル±50A出力のスイッチング・モード降圧DC/DC μModule® レギュレータ)を備えています。入力電圧は4.5V~18Vです。出力電圧は0.6V~5Vの範囲で設定できます。EVAL-LTM4652-AZ評価用ボードは、各チャンネルから最大25Aの電流を供給できます。LTM4652のデータシートで説明されているように、特定のVIN、VOUT、および熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。EVAL-LTM4652-AZ評価用ボードは、重負荷条件では連続導通モード(CCM)で動作します。ノイズに敏感なアプリケーションでは、低負荷電流時に高い効率を確保するため、MODEジャンパ(JP1)でパルススキッピング・モード(PSM)が選択されます。単一の50A出力ソリューションにおいて、オプションのジャンパ抵抗を使用して2つの出力を並列接続できます。この評価用ボードでは、TRACK/SSピンを使用して出力の上昇と下降を設定できます。出力は、別の電源出力に対し同時トラッキングまたは比例トラッキングを行うように設定できます。負荷ポイントでの出力電圧レギュレーションを改善するために、リモート出力電圧検出を利用できます。LTM4652は上記の機能を備えていることに加え、16mm × 16mm × 4.92mmのBGAパッケージに収容されたコンパクト・サイズなので、様々な高密度ポイントオブロード(POL)アプリケーションに適しています。EVAL-LTM4652-AZ評価用ボードを使用または変更する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTM4652のデータシートを必ず参照してください。

eval board
DC3230A

LTM4652 | 双方向、2相、単一出力、±32A、反転μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路3230AにはLTM4652が搭載されています。LTM4652は、32A、–5Vを出力するように設定された、高効率、双方向、2相μModule®レギュレータです。入力電圧範囲は4.5V~13Vです。この反転出力デモ・ボードの場合、最大のVIN + |VOUT|が18Vを超えてはいけません。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。

このデモ・ボードは、出力負荷電流をソースまたはシンクするように設定できます。それぞれの条件に対応するハードウェア・テスト用セットアップの図を、後のセクションに示します。このデモ・ボードは、9VINと–5VOUTの条件下で、780kHzのデフォルト周波数を使用する想定で最適化されています。LTM4652が使用している電流モード・アーキテクチャは、ピーク電流モード制御です。

このデバイスは、デフォルトでは連続電流モードで動作しますが、軽負荷時の効率を最適化するためにパルススキッピング・モードに変更することもできます。

LTM4652は熱強化型144ピン(16mm × 16mm × 4.92mm)BGAパッケージを採用しています。オンボード回路を通じて、温度検出オプションを利用できます。モジュール・パッケージは、ヒートシンク機能として使用できるように、電気的な接続のない露出した金属を上面に採用しています。

LTM4652の反転構成は、非反転構成の場合に比べて、最大電流制限が異なっていることに留意してください。LTM4652のデータシートには、動作および用途の詳細が記載されています。DC3230Aを使用したり、ハードウェアの変更を加えたりする前に、LTM4652のデータシートとデモ・マニュアルを参照することを推奨します。

DC3195A-B
LTM4652 | クワッド双方向±128A反転μModuleレギュレータ
DC3195A-B Evaluation Board Photo Angle View DC3195A-B Evaluation Board Photo Top View DC3195A-B Evaluation Board Photo Bottom Viiew
EVAL-LTM4652-AZ
LTM4652 | 双方向デュアル25A/シングル50A降圧μModuleレギュレータ
EVAL-LTM4652-AZ Evaluation Board Photo Angle View EVAL-LTM4652-AZ Evaluation Board Photo Top View EVAL-LTM4652-AZ Evaluation Board Photo Bottom View
DC3230A
LTM4652 | 双方向、2相、単一出力、±32A、反転μModuleレギュレータ
DC3230A Evaluation Board DC3230A Evaluation Board - Top View DC3230A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品