LTC7899
新規設計に推奨140V、低IQ、10Vゲート駆動対応の負電圧から正電圧への同期整流式昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.03
製品情報
- 負電圧入力をグラウンド基準でレギュレートされた正電圧出力に変換
- 広い|VIN|/+VOUT範囲:4V~135V(絶対最大定格140V)
- 2つの抵抗で出力電圧を簡単に設定できる内部フィードバック・レベル・シフタ
- 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V(OPTI-DRIVE、絶対最大定格14V)
- 調整可能なドライバ電圧UVLO
- 適応型または抵抗により調整可能なデッド・タイム
- ゲート・ドライバのスプリット出力により、ドライバ強度設定のオン/オフが調整可能
- 正電圧入力から正電圧出力(最大135V)への昇圧およびパススルー機能に対応
- 起動後に1Vの低電圧で動作
- 高出力PolyPhase動作用のCLK出力
- スペクトラム拡散周波数変調
- プログラム可能な周波数(100kHz~2.5MHz)
- フェーズロック可能な周波数(100kHz~2.5MHz)
- 28ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージ
LTC®7899は、負電圧を正電圧に変換する高性能DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。すべてのNチャンネル同期MOSFET段を駆動可能で、最大135Vの入力電圧で動作できます。内蔵のフィードバック・レベル・シフタを使用することで、わずか2つの抵抗で正出力電圧を簡単に設定できます。LTC7899は、パススルー機能付きの昇圧動作として構成することも可能です。
LTC7899のゲート駆動電圧は5V~10Vの範囲で設定可能なため、ロジック・レベルまたは標準レベルのMOSFETを使用して効率を最大化できます。
無負荷時の静止電流が非常に少ないため、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。OPTI-LOOP®補償により、幅広い範囲の出力容量値およびESR値にわたって過渡応答を最適化できます。外部抵抗を使用してLTC7899のデッド・タイムを調整することで、マージンを確保したり、高周波動作が可能になるようアプリケーションをカスタマイズして効率を高めたりすることもできます。
また、LTC7899は入力電源と出力電源の両方でピーク放射ノイズ、伝導ノイズを大幅に低減するスペクトラム拡散動作を利用できるため、電磁干渉(EMI)規格に容易に準拠できます。
アプリケーション
- 産業用電源システム
- 防衛/アビオニクス(航空電子機器)
- 電気通信用電源システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC7899RUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7899RUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7899
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。