製品概要

製品概要

評価用回路EVAL-LTC7899-AZは、LTC®7899(140V、低IQ、プログラム可能な5V~10Vゲート駆動対応の負電圧入力から正電圧出力への同期整流式コントローラ)を搭載しています。スプリット・ゲート・ドライバにより、FETのオン/オフを簡単に調整できます。ユーザによる調整が可能な、適応型および設定型のスマート対応のデッド・タイム制御モードを利用することで、最適なゲート・タイミングを実現できます。更に、低IQ、最大2.5MHzのスイッチング周波数(プログラムまたは同期可能)、スペクトラム拡散、28ピン小型(4mm x 5mm)QFNパッケージを特長としています。これらの特長により、産業、軍事、通信システムなど様々なアプリケーションに対応できます。

EVAL-LTC7899-AZは-32V~-54Vの入力電圧範囲で動作し、最大8Aの負荷電流で48Vの正電圧出力を生成します。EVAL-LTC7899-AZは150kHzのスイッチング周波数に設定されているため、最大97.3%のピーク効率を実現できます。

LTC7899は最大135Vの広い入出力電圧範囲(|VIN- |+VOUT)に対応しています。この評価用回路は120V FETを使用して設計されており、同様のフットプリントを持つ様々なFETに置き換えることで、幅広いアプリケーションへの対応が可能になります。

EVAL-LTC7899-AZは、負電圧入力から48Vの正電圧出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7899の特長とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。EVAL-LTC7899-AZのユーザ・ガイドと併せて、LTC7899のデータシートも参照してください。この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.com/jpから入手できます。

対象となる製品